Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页底盘系统滚动部件惰轮总成420-9363: 履带引导轮总成
首页
底盘系统滚动部件惰轮总成
420-9363: 履带引导轮总成
420-9363: 履带引导轮总成

常规负荷惰轮

品牌: Cat

产品图像
420-9363: 履带引导轮总成
420-9363: 履带引导轮总成
420-9363: 履带引导轮总成
420-9363: 履带引导轮总成
420-9363: 履带引导轮总成

常规负荷惰轮

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
此套件包含的零件

目前没有与该套件相关的零件.

如需了解详细信息,请 联系您的代理商

访问我们
或者使用我们的 联系人表单

描述技术规格兼容型号
零件号 420-9363 的技术规格

计量单位

美制公制
螺栓尺寸(in): 7/16
胎面直径(mm): 585
法兰直径(mm): 625
螺栓尺寸(mm): 7/16
轴直径(mm): 58
法兰类型: 中心法兰
胎面直径(in): 23.031
底盘宽度(mm): 405
法兰直径(in): 24.6
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 4.99
Shaft OD (mm): 126.75
Center Flange Width (mm): 110.4
UC System: GD
Shaft Protrusion Length (mm): 51.42
Center Flange Width (in): 4.346
Shaft Protrusion Length (in): 2.024
Idler Rim Width (in): 8.031
Center Flange Diameter (mm): 625
Idler Rim Width (mm): 204
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 405
Shaft Length (in): 15.945
Center Flange Diameter (in): 24.606
查看更多
零件号 420-9363 的兼容型号

履带式拖拉机

D7R II