HomeMaterial RodanteComponentes de LaminaçãoGrupos de Roda-guia420-9363: GP RODA-GUIA EST
Home
Material RodanteComponentes de LaminaçãoGrupos de Roda-guia
420-9363: GP RODA-GUIA EST
420-9363: GP RODA-GUIA EST

Roda-guia do Tipo Reforçado Geral

Marca: Cat

Imagens do Produto
420-9363: GP RODA-GUIA EST
420-9363: GP RODA-GUIA EST
420-9363: GP RODA-GUIA EST
420-9363: GP RODA-GUIA EST
420-9363: GP RODA-GUIA EST

Roda-guia do Tipo Reforçado Geral

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais, entre em contato com o revendedor

Acesse nosso site

.

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 420-9363

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 23,031
Tipo de Flange: Flange Central
Largura do Material Rodante (mm): 405
Diâmetro do Flange (mm): 625
Diâmetro do Eixo (mm): 58
Tamanho do Parafuso (pol): 7/16
Diâmetro do Flange (pol): 24,6
Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 585
Tamanho do Parafuso (mm): 7/16
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 4,99
Shaft OD (mm): 126,75
Center Flange Width (mm): 110,4
UC System: GD
Shaft Protrusion Length (mm): 51,42
Center Flange Width (in): 4,346
Shaft Protrusion Length (in): 2,024
Idler Rim Width (in): 8,031
Center Flange Diameter (mm): 625
Idler Rim Width (mm): 204
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 405
Shaft Length (in): 15,945
Center Flange Diameter (in): 24,606
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 420-9363

TRATOR DE ESTEIRAS

D7R II

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista