Strona głównaPodwoziaKomponenty toczneGrupy kół zębatych420-9363: GRUPA KOŁA POŚREDNICZĄCEGO GĄSIENICY
Strona główna
PodwoziaKomponenty toczneGrupy kół zębatych
420-9363: GRUPA KOŁA POŚREDNICZĄCEGO GĄSIENICY
420-9363: GRUPA KOŁA POŚREDNICZĄCEGO GĄSIENICY

Koło pośredniczące ogólnego przeznaczenia

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
420-9363: GRUPA KOŁA POŚREDNICZĄCEGO GĄSIENICY
420-9363: GRUPA KOŁA POŚREDNICZĄCEGO GĄSIENICY
420-9363: GRUPA KOŁA POŚREDNICZĄCEGO GĄSIENICY
420-9363: GRUPA KOŁA POŚREDNICZĄCEGO GĄSIENICY
420-9363: GRUPA KOŁA POŚREDNICZĄCEGO GĄSIENICY

Koło pośredniczące ogólnego przeznaczenia

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Z tym zestawem nie są obecnie powiązane żadne części.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy skontaktuj się z dealerem

Odwiedź sklep:

albo użyj strony Formularz kontaktu
.

OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 420-9363

Jednostki miary

USAMetryczny
Rozmiar śruby (mm): 7/16
Typ kołnierza: Z kołnierzem środkowym
Średnica (mm): 625
Rozmiar śruby (cale): 7/16
Średnica kołnierza (mm): 625
Średnica kołnierza (cale): 24,6
Średnica bieżni (cale): 23,031
Średnica bieżni (mm): 585
Szerokość podwozia (mm): 405
Średnica wału (mm): 58
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 4,99
Shaft OD (mm): 126,75
Center Flange Width (mm): 110,4
UC System: GD
Shaft Protrusion Length (mm): 51,42
Center Flange Width (in): 4,346
Shaft Protrusion Length (in): 2,024
Idler Rim Width (in): 8,031
Center Flange Diameter (mm): 625
Idler Rim Width (mm): 204
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 405
Shaft Length (in): 15,945
Center Flange Diameter (in): 24,606
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 420-9363

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D7R II

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem