Главная страницаХодовая частьВращающиеся компонентыНаправляющие колеса420-9363: ГРУППА НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА - ГУСЕНИЦА
Главная страница
Ходовая частьВращающиеся компонентыНаправляющие колеса
420-9363: ГРУППА НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА - ГУСЕНИЦА
420-9363: ГРУППА НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА - ГУСЕНИЦА

Направляющее колесо общего назначения

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
420-9363: ГРУППА НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА - ГУСЕНИЦА
420-9363: ГРУППА НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА - ГУСЕНИЦА
420-9363: ГРУППА НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА - ГУСЕНИЦА
420-9363: ГРУППА НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА - ГУСЕНИЦА
420-9363: ГРУППА НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА - ГУСЕНИЦА

Направляющее колесо общего назначения

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру.

Посетите дилерский центр:

или используйте наш Форма обратной связи
.

ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 420-9363

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Размер болта (мм): 7/16
Диаметр резьбы (дюймы): 23,031
Ширина ходовой части (мм): 405
Тип фланца: Центральный фланец
Диаметр фланца (дюймы): 24,6
Диаметр вала (мм): 58
Размер болта (дюймы): 7/16
Диаметр резьбы (мм): 585
Диаметр фланца (мм): 625
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 4,99
Shaft OD (mm): 126,75
Center Flange Width (mm): 110,4
UC System: GD
Shaft Protrusion Length (mm): 51,42
Center Flange Width (in): 4,346
Shaft Protrusion Length (in): 2,024
Idler Rim Width (in): 8,031
Center Flange Diameter (mm): 625
Idler Rim Width (mm): 204
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 405
Shaft Length (in): 15,945
Center Flange Diameter (in): 24,606
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 420-9363

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D7R II

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом