StartRijwerkWalscomponentenSprockets en segmentenSprockets449-2304: Sprocket rups
StartRijwerkWalscomponentenSprockets en segmentenSprockets449-2304: Sprocket rups
449-2304: Sprocket rups

Sprocket voor normaal gebruik

Merk: Cat

Productafbeeldingen
449-2304: Sprocket rups
449-2304: Sprocket rups
449-2304: Sprocket rups
449-2304: Sprocket rups
449-2304: Sprocket rups

Sprocket voor normaal gebruik

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
Onderdelen in deze set

Er zijn momenteel geen bijbehorende onderdelen voor deze set.

Als u meer informatie nodig hebt, kunt u neem contact op met uw dealer

Bezoek de winkel:

of gebruik onze Contactformulier
.

BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 449-2304

Meeteenheden

VSMetrisch
Back Lash (in): 0.394
Sound Segment: No
Relieved: Yes
Pocket Angle (degrees): 60
Pitch (in): 8,5
Pitch (mm): 215,9
Bolt Circle Diameter (mm): 566
Bushing Radius (in): 1.339
Bolt Circle Diameter (in): 22.283
Bushing Radius (mm): 34
Material Type: Plain Steel
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
UC System: GD
Bolt Thread Size: M24
Tooth Width (in): 3.15
Tip Diameter (mm): 812
Tooth Width (mm): 80
Number of Bolts: 16
Tip Diameter (in): 31.969
Pitch Circle Diameter: 800.2
Packing Offset Diameter: 797.2
Inner Diameter (mm): 515,12
Inner Diameter (in): 20,28
Back Lash (mm): 10
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 449-2304

Momenteel hebben we geen compatibiliteitsinformatie voor dit onderdeel.

SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen