Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.
Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.
Herbewerkt
Niet-retourneerbaar
Kit
Vervangen
Cat® bosfrezen worden gebruikt om land schoon te maken en overgroeiing te verwijderen.
Cat
Totale breedte
74 in
Snijbreedte
72 in
Maximale snijdiameter
3 in
Vereiste hydrauliek
Standaard stroom zonder elektra
Totale lengte
85 in
Totale hoogte
21.3 in
Gewicht
1093.5 lb
Optimale hydrauliekolieopbrengst
57-86 l/min (15-23 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk
150-230 bar (2176-3340 psi)
Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst)
3175-4845 mpm (10415-15897 fpm)
Slagvolume van motor
8.5 in³/rev
Koppel van aandrijfas
217-329 N·m (160-243 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders
Material Density
Standard Duty
De Cat® industriële bosfrezen zijn het best voor het onderhoud van wegen, het vrijmaken van land en het maaien van struiken.
Cat
Totale breedte
75.2 in
Snijbreedte
72 in
Maximale snijdiameter
8 in
Vereiste hydrauliek
Hoge capaciteit XPS
Totale lengte
85.4 in
Totale hoogte
28.9 in
Gewicht
2363.4 lb
Optimale hydrauliekolieopbrengst
120-125 L/min (31-33 gpm)
Optimale hydraulische druk
200-280 bar (2800-4100 psi)
Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst)
3,180-3,300 mpm (10,433-10,827 fpm)
Slagvolume van motor
11.9 in³/rev
Koppel van aandrijfas
444-829 N·m (327-611 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders, Compact Wheel Loaders
Material Density
Industrial Duty
De Cat® industriële bosfrezen zijn het best voor het onderhoud van wegen, het vrijmaken van land en het maaien van struiken.
Cat
Totale breedte
75.2 in
Snijbreedte
72 in
Maximale snijdiameter
8 in
Vereiste hydrauliek
XHP/XE
Totale lengte
85.4 in
Totale hoogte
28.9 in
Gewicht
2363.4 lb
Optimale hydrauliekolieopbrengst
150-155 L/min (40-41 gpm)
Optimale hydraulische druk
200-280 bar (2800-4100 psi)
Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst)
4,020-4,140 mpm (13,189-13,583 fpm)
Slagvolume van motor
11.9 in³/rev
Koppel van aandrijfas
444-829 N·m (327-611 lb/ft)
Compatibility
Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders
Material Density
Industrial Duty
Cat® bosfrezen worden gebruikt om land schoon te maken en overgroeiing te verwijderen.
Cat
Totale breedte
62 in
Snijbreedte
60 in
Maximale snijdiameter
3 in
Vereiste hydrauliek
Standaard stroom zonder elektra
Totale lengte
73 in
Totale hoogte
21.3 in
Gewicht
939.2 lb
Optimale hydrauliekolieopbrengst
57-65 L/min (15-17 gpm)
Optimale hydraulische druk
150-230 bar (2176-3340 psi)
Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst)
3987-4821 mpm (13.080-15.816 fpm)
Slagvolume van motor
6.1 in³/rev
Koppel van aandrijfas
152-233 N·m (112-172 lb/ft)
Machine Type
Compacte rupsladers, Schrankladers
Cat® bosfrezen worden gebruikt om land schoon te maken en overgroeiing te verwijderen.
Cat
Totale breedte
74 in
Snijbreedte
72 in
Maximale snijdiameter
3 in
Vereiste hydrauliek
Hoge capaciteit XPS
Totale lengte
85 in
Totale hoogte
21.3 in
Gewicht
1106.7 lb
Optimale hydrauliekolieopbrengst
98-130 L/min (26-34 gpm)
Optimale hydraulische druk
150-280 bar (2,176-4,065 psi)
Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst)
3998-5198 mpm (13,118-17,054 fpm)
Slagvolume van motor
12 in³/rev
Koppel van aandrijfas
297-554 N·m (219-409 lb/ft)
Machine Type
Compacte rupsladers, Schrankladers
Cat® bosfrezen worden gebruikt om land schoon te maken en overgroeiing te verwijderen.
Cat
Totale breedte
68 in
Snijbreedte
66 in
Maximale snijdiameter
3 in
Vereiste hydrauliek
Standaard stroom zonder elektra
Totale lengte
79 in
Totale hoogte
21.3 in
Gewicht
1018.5 lb
Optimale hydrauliekolieopbrengst
57-86 l/min (15-23 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk
150-230 bar (2176-3340 psi)
Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst)
2910-4442 mpm (9547-14572 fpm)
Slagvolume van motor
8.5 in³/rev
Koppel van aandrijfas
217-329 N·m (160-243 lb/ft)
Compatibility
Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders
Material Density
Standard Duty
Cat® bosfrezen worden gebruikt om land schoon te maken en overgroeiing te verwijderen.
Cat
Totale breedte
79.7 in
Snijbreedte
78 in
Maximale snijdiameter
3 in
Vereiste hydrauliek
Standaardopbrengst
Totale lengte
92.4 in
Totale hoogte
21.3 in
Gewicht
1161.8 lb
Optimale hydrauliekolieopbrengst
57-86 l/min (15-23 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk
150-230 bar (2176-3340 psi)
Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst)
3417-5246 mpm (11210-17211 fpm)
Slagvolume van motor
8.5 in³/rev
Koppel van aandrijfas
217-329 N·m (160-243 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders
Material Density
Standard Duty
Cat® bosfrezen worden gebruikt om land schoon te maken en overgroeiing te verwijderen.
Cat
Totale breedte
79.7 in
Snijbreedte
78 in
Maximale snijdiameter
3 in
Vereiste hydrauliek
Hoge capaciteit XPS
Totale lengte
92.4 in
Totale hoogte
21.3 in
Gewicht
1175.1 lb
Optimale hydrauliekolieopbrengst
98-130 l/min (26-34 gpm)
Optimale hydraulische druk
150-280 bar (2176-4065 psi)
Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst)
4332-5631 mpm (14212-18475 fpm)
Slagvolume van motor
12 in³/rev
Koppel van aandrijfas
297-554 N·m (219-409 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders
Material Density
Standard Duty
De Cat® industriële bosfrezen zijn het best voor het onderhoud van wegen, het vrijmaken van land en het maaien van struiken.
Cat
Totale breedte
75.2 in
Snijbreedte
72 in
Maximale snijdiameter
8 in
Vereiste hydrauliek
Standaard stroom zonder elektra
Totale lengte
85.4 in
Totale hoogte
28.9 in
Gewicht
2363.4 lb
Optimale hydrauliekolieopbrengst
76-87 L/min (20-23 gpm)
Optimale hydraulische druk
200-230 bar (2800-3300 psi)
Puntsnelheid (afhankelijk van opbrengst)
2,436-2,772 mpm (7,992-9,094 fpm)
Slagvolume van motor
9.8 in³/rev
Koppel van aandrijfas
369-566 N·m (272-417 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders, Compact Wheel Loaders
Material Density
Industrial Duty
1 - 9 van 9 resultaten
1 - 9 van 9 resultaten