Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsłony642-1275: Zestaw konstrukcji chroniącej kabinę przed spadającymi przedmiotami
Strona główna
Zestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsłony
642-1275: Zestaw konstrukcji chroniącej kabinę przed spadającymi przedmiotami
642-1275: Zestaw konstrukcji chroniącej kabinę przed spadającymi przedmiotami

® Zestaw konstrukcji chroniącej przed spadającymi przedmiotami zwiększa bezpieczeństwo operatora, zapewniając wzmocnienie konstrukcyjne zapobiegające zapadaniu się kabiny

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
642-1275: Zestaw konstrukcji chroniącej kabinę przed spadającymi przedmiotami
642-1275: Zestaw konstrukcji chroniącej kabinę przed spadającymi przedmiotami
642-1275: Zestaw konstrukcji chroniącej kabinę przed spadającymi przedmiotami
642-1275: Zestaw konstrukcji chroniącej kabinę przed spadającymi przedmiotami
642-1275: Zestaw konstrukcji chroniącej kabinę przed spadającymi przedmiotami

® Zestaw konstrukcji chroniącej przed spadającymi przedmiotami zwiększa bezpieczeństwo operatora, zapewniając wzmocnienie konstrukcyjne zapobiegające zapadaniu się kabiny

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

637-0000: Falling Object Protective Guard
637-0000: Falling Object Protective GuardIlość: 1
114-9284: Zderzak stożkowy o maksymalnej średnicy podstawy 26 mm
114-9284: Zderzak stożkowy o maksymalnej średnicy podstawy 26 mmIlość: 2
222-4067: Śruba imbusowa z łbem sześciokątnym z gwintem M5-0,8 x 14 mm
222-4067: Śruba imbusowa z łbem sześciokątnym z gwintem M5-0,8 x 14 mmIlość: 8
542-1283: Naklejka informacyjna osłony górnej
542-1283: Naklejka informacyjna osłony górnejIlość: 1
219-0305: Etykieta z naklejką ostrzegawczą
219-0305: Etykieta z naklejką ostrzegawcząIlość: 1
572-4523: Wspornik osłony okna
572-4523: Wspornik osłony oknaIlość: 1
344-5674: Nakrętka sześciokątna M8 x 1,25 mm
344-5674: Nakrętka sześciokątna M8 x 1,25 mmIlość: 2
096-3780: Sworzeń z otworem na zawleczkę o średnicy 7,95 mm
096-3780: Sworzeń z otworem na zawleczkę o średnicy 7,95 mmIlość: 1
8T-4121: Podkładka o średnicy wewnętrznej 11 mm
8T-4121: Podkładka o średnicy wewnętrznej 11 mmIlość: 4
8T-4224: podkładka regulacyjna twarda o średnicy wewnętrznej 8,8 mm
8T-4224: podkładka regulacyjna twarda o średnicy wewnętrznej 8,8 mmIlość: 1
637-0001: Falling Object Protective Guard
637-0001: Falling Object Protective GuardIlość: 1
6C-9047: Podkładka płaska
6C-9047: Podkładka płaskaIlość: 1
558-7333: SPRĘŻYNA GAZOWA
558-7333: SPRĘŻYNA GAZOWAIlość: 2
5P-4116: podkładka regulacyjna twarda o średnicy wewnętrznej 8,8 mm
5P-4116: podkładka regulacyjna twarda o średnicy wewnętrznej 8,8 mmIlość: 2
558-4008: NAKLEJKA GÓRNEJ OSŁONY
558-4008: NAKLEJKA GÓRNEJ OSŁONYIlość: 1
265-9596: Twardy element dystansowy o grubości 9 mm
265-9596: Twardy element dystansowy o grubości 9 mmIlość: 4
095-0843: Zawleczka ze stal
095-0843: Zawleczka ze stalIlość: 1
2G-9524: Elastyczny zatrzask ciągniony
2G-9524: Elastyczny zatrzask ciągnionyIlość: 2
8T-4136: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1.5 x 25 mm
8T-4136: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1.5 x 25 mmIlość: 4
8T-2444: Sworzeń kulowy z gwintem M8x1,25
8T-2444: Sworzeń kulowy z gwintem M8x1,25Ilość: 4
8T-5041: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1,75 x 120 mm
8T-5041: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1,75 x 120 mmIlość: 2
7X-2550: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M12X1.75
7X-2550: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M12X1.75Ilość: 2
Wyświetlanie 1 – 22 z 22
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 642-1275

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 642-1275

MINIKOPARKI

306.5 308 307.5 309 306 310

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem