Caterpillar
Aucun résultat suggéré. Réessayez.
S'inscrire
Caterpillar

Rechercher par numéro ou nom de pièce
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauProtections642-1275: Kit Cadre de protection contre les chutes d'objets de cabine
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauProtections
642-1275: Kit Cadre de protection contre les chutes d'objets de cabine
642-1275: Kit Cadre de protection contre les chutes d'objets de cabine

Le kit de structure de protection contre les chutes d’objets dans la cabine Cat® améliore la sécurité du conducteur en fournissant un renforcement structurel pour empêcher la cabine de s’effondrer

Marque: Cat

Images du produit
642-1275: Kit Cadre de protection contre les chutes d'objets de cabine
642-1275: Kit Cadre de protection contre les chutes d'objets de cabine
642-1275: Kit Cadre de protection contre les chutes d'objets de cabine
642-1275: Kit Cadre de protection contre les chutes d'objets de cabine
642-1275: Kit Cadre de protection contre les chutes d'objets de cabine

Le kit de structure de protection contre les chutes d’objets dans la cabine Cat® améliore la sécurité du conducteur en fournissant un renforcement structurel pour empêcher la cabine de s’effondrer

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

637-0001: Protection contre les chutes d’objets
637-0001: Protection contre les chutes d’objetsQuantité: 1
558-7333: RESSORT - GAZ
558-7333: RESSORT - GAZQuantité: 2
6C-9047: Rondelle plate
6C-9047: Rondelle plateQuantité: 1
5P-4116: Rondelle dure de diamètre intérieur 8,8 mm
5P-4116: Rondelle dure de diamètre intérieur 8,8 mmQuantité: 2
558-4008: AUTOCOLLANT - PROTECTION SUPÉRIEURE
558-4008: AUTOCOLLANT - PROTECTION SUPÉRIEUREQuantité: 1
095-0843: Goupille fendue en acier
095-0843: Goupille fendue en acierQuantité: 1
2G-9524: Loquet d’attelage flexible
2G-9524: Loquet d’attelage flexibleQuantité: 2
265-9596: Entretoise dure de 9 mm d'épaisseur
265-9596: Entretoise dure de 9 mm d'épaisseurQuantité: 4
8T-2444: Rotule filetée M8x1,25
8T-2444: Rotule filetée M8x1,25Quantité: 4
7X-2550: Boulon à tête six pans à filetage M12 x 1,75
7X-2550: Boulon à tête six pans à filetage M12 x 1,75Quantité: 2
8T-5041: Boulon à tête hexagonale M12-1,75 x 120 mm
8T-5041: Boulon à tête hexagonale M12-1,75 x 120 mmQuantité: 2
8T-4136: Boulon à tête hexagonale M10 - 1,5 x 25 mm
8T-4136: Boulon à tête hexagonale M10 - 1,5 x 25 mmQuantité: 4
637-0000: Protection contre les chutes d’objets
637-0000: Protection contre les chutes d’objetsQuantité: 1
114-9284: Pare-choc de diamètre maximal de base de 26 mm
114-9284: Pare-choc de diamètre maximal de base de 26 mmQuantité: 2
096-3780: Broche d'étrier de 7,5 mm de diamètre
096-3780: Broche d'étrier de 7,5 mm de diamètreQuantité: 1
222-4067: Vis à pans creux hexagonal M5 de taille 0,8 x 14 mm
222-4067: Vis à pans creux hexagonal M5 de taille 0,8 x 14 mmQuantité: 8
542-1283: Film d'information sur Top Guard
542-1283: Film d'information sur Top GuardQuantité: 1
572-4523: Support de protection de fenêtre
572-4523: Support de protection de fenêtreQuantité: 1
219-0305: Autocollant avertissement
219-0305: Autocollant avertissementQuantité: 1
344-5674: Écrou hexagonal M8 x 1,25 mm
344-5674: Écrou hexagonal M8 x 1,25 mmQuantité: 2
8T-4121: Rondelle de 11 mm de diamètre intérieur
8T-4121: Rondelle de 11 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
8T-4224: Rondelle dure de diamètre intérieur 8,8 mm
8T-4224: Rondelle dure de diamètre intérieur 8,8 mmQuantité: 1
Affichage de 1 à 22 sur 22
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 642-1275

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 642-1275

MINIPELLE HYDRAULIQUE

306.5 308 307.5 309 306 310

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert