StartUpgrade- en reparatiekitsUpgrade-kitsBescherming642-1275: Cabine bescherming tegen vallende voorwerpen kit
Start
Upgrade- en reparatiekitsUpgrade-kitsBescherming
642-1275: Cabine bescherming tegen vallende voorwerpen kit
642-1275: Cabine bescherming tegen vallende voorwerpen kit

De Cat® kit voor bescherming tegen vallende voorwerpen in de cabine verbetert de veiligheid van de machinist door structurele versteviging te bieden om te voorkomen dat de cabine instort

Merk: Cat

Productafbeeldingen
642-1275: Cabine bescherming tegen vallende voorwerpen kit
642-1275: Cabine bescherming tegen vallende voorwerpen kit
642-1275: Cabine bescherming tegen vallende voorwerpen kit
642-1275: Cabine bescherming tegen vallende voorwerpen kit
642-1275: Cabine bescherming tegen vallende voorwerpen kit

De Cat® kit voor bescherming tegen vallende voorwerpen in de cabine verbetert de veiligheid van de machinist door structurele versteviging te bieden om te voorkomen dat de cabine instort

Merk: Cat

Prijs controleren
Prijs controleren
Meld u aan om uw klantprijs te bekijken
Garantie-informatie
Retourbeleid
Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

637-0000: Falling Object Protective Guard
637-0000: Falling Object Protective GuardAantal: 1
114-9284: Bumper met maximale diameter van 26 mm
114-9284: Bumper met maximale diameter van 26 mmAantal: 2
542-1283: Top Guard Informatie sticker
542-1283: Top Guard Informatie stickerAantal: 1
572-4523: Ondersteuning raambescherming
572-4523: Ondersteuning raambeschermingAantal: 1
096-3780: 7,95 mm diameter gaffelspeld
096-3780: 7,95 mm diameter gaffelspeldAantal: 1
219-0305: Waarschuwingsstickerlabel
219-0305: WaarschuwingsstickerlabelAantal: 1
222-4067: M5-0.8 x 14 mm zeskantige inbusbout
222-4067: M5-0.8 x 14 mm zeskantige inbusboutAantal: 8
344-5674: M8 x 1,25 mm zeskantmoer
344-5674: M8 x 1,25 mm zeskantmoerAantal: 2
8T-4224: 8,8 mm binnendiameter harde sluitring
8T-4224: 8,8 mm binnendiameter harde sluitringAantal: 1
8T-4121: 11 mm binnenste diameter sluitring
8T-4121: 11 mm binnenste diameter sluitringAantal: 4
637-0001: Falling Object Protective Guard
637-0001: Falling Object Protective GuardAantal: 1
6C-9047: Platte sluitring
6C-9047: Platte sluitringAantal: 1
558-7333: GASVEER
558-7333: GASVEERAantal: 2
5P-4116: 8,8 mm binnendiameter harde sluitring
5P-4116: 8,8 mm binnendiameter harde sluitringAantal: 2
558-4008: FILM-BOVENSTE BESCHERMING
558-4008: FILM-BOVENSTE BESCHERMINGAantal: 1
095-0843: Stalen splitpen
095-0843: Stalen splitpenAantal: 1
265-9596: 9 mm dik hard afstandsstuk
265-9596: 9 mm dik hard afstandsstukAantal: 4
2G-9524: Flexibele treksluiting
2G-9524: Flexibele treksluitingAantal: 2
8T-2444: Schroefdraadmaat tapbout: M8x1,25
8T-2444: Schroefdraadmaat tapbout: M8x1,25Aantal: 4
7X-2550: M12X1.75 schroefdraad zeskant opvoerhoogte bout
7X-2550: M12X1.75 schroefdraad zeskant opvoerhoogte boutAantal: 2
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm zeskantbout
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm zeskantboutAantal: 4
8T-5041: M12-1,75 x 120 mm zeskantbout
8T-5041: M12-1,75 x 120 mm zeskantboutAantal: 2
1 tot 22 van 22 weergeven
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 642-1275

Er wordt gewerkt aan een toekomstige specificatie voor dit onderdeel.

Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 642-1275

HYDRAULISCHE MINIGRAAFMACHINE

306.5 308 307.5 309 306 310

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert