Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页升级和维修套件升级套件护罩642-1275: 驾驶室防落物保护结构套件
首页
升级和维修套件升级套件护罩
642-1275: 驾驶室防落物保护结构套件
642-1275: 驾驶室防落物保护结构套件

Cat® 驾驶室防落物保护结构套件通过提供结构加固以防止驾驶室倒塌来增强操作员的安全性

品牌: Cat

产品图像
642-1275: 驾驶室防落物保护结构套件
642-1275: 驾驶室防落物保护结构套件
642-1275: 驾驶室防落物保护结构套件
642-1275: 驾驶室防落物保护结构套件
642-1275: 驾驶室防落物保护结构套件

Cat® 驾驶室防落物保护结构套件通过提供结构加固以防止驾驶室倒塌来增强操作员的安全性

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
此套件包含的零件

没有可用结果。

558-4008: 顶部护罩贴膜
558-4008: 顶部护罩贴膜数量: 1
265-9596: 9 mm 厚硬垫片
265-9596: 9 mm 厚硬垫片数量: 4
095-0843: 钢制开口销
095-0843: 钢制开口销数量: 1
2G-9524: 柔性牵引锁闩
2G-9524: 柔性牵引锁闩数量: 2
8T-4136: M10-1.5 x 25 mm 六角头螺栓
8T-4136: M10-1.5 x 25 mm 六角头螺栓数量: 4
8T-2444: M8X1.25 螺纹球头螺柱
8T-2444: M8X1.25 螺纹球头螺柱数量: 4
8T-5041: M12-1.75 x 120mm 六角头螺栓
8T-5041: M12-1.75 x 120mm 六角头螺栓数量: 2
7X-2550: M12X1.75 螺纹六角头螺栓
7X-2550: M12X1.75 螺纹六角头螺栓数量: 2
637-0001: Falling Object Protective Guard
637-0001: Falling Object Protective Guard数量: 1
6C-9047: 平垫圈
6C-9047: 平垫圈数量: 1
558-7333: 气压弹簧
558-7333: 气压弹簧数量: 2
5P-4116: 8.8 mm 内径硬垫圈
5P-4116: 8.8 mm 内径硬垫圈数量: 2
637-0000: Falling Object Protective Guard
637-0000: Falling Object Protective Guard数量: 1
114-9284: 底座缓冲装置,最大直径 26 mm
114-9284: 底座缓冲装置,最大直径 26 mm数量: 2
222-4067: M5-0.8 x 14 mm 内六角头螺栓
222-4067: M5-0.8 x 14 mm 内六角头螺栓数量: 8
542-1283: 顶部护罩信息贴膜
542-1283: 顶部护罩信息贴膜数量: 1
219-0305: 警告贴膜标签
219-0305: 警告贴膜标签数量: 1
572-4523: 车窗护罩支承件
572-4523: 车窗护罩支承件数量: 1
344-5674: M8 x 1.25mm 六角螺母
344-5674: M8 x 1.25mm 六角螺母数量: 2
096-3780: 7.95 mm 直径 U 形夹销
096-3780: 7.95 mm 直径 U 形夹销数量: 1
8T-4121: 11mm 内径垫圈
8T-4121: 11mm 内径垫圈数量: 4
8T-4224: 8.8 mm 内径硬垫圈
8T-4224: 8.8 mm 内径硬垫圈数量: 1
正在显示 1 - 22/22
描述技术规格兼容型号
零件号 642-1275 的技术规格

我们仍在努力为此零件添加技术规格。

零件号 642-1275 的兼容型号

小型液压挖掘机

306.5 308 307.5 309 306 310