Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииЗащитные устройства642-1275: Конструкция для защиты кабины от падающих предметов, комплект
Главная страница
Комплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииЗащитные устройства
642-1275: Конструкция для защиты кабины от падающих предметов, комплект
642-1275: Конструкция для защиты кабины от падающих предметов, комплект

Комплект конструкции защиты кабины от падающих предметов Cat® повышает безопасность оператора, обеспечивая усиление конструкции для предотвращения обрушения кабины

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
642-1275: Конструкция для защиты кабины от падающих предметов, комплект
642-1275: Конструкция для защиты кабины от падающих предметов, комплект
642-1275: Конструкция для защиты кабины от падающих предметов, комплект
642-1275: Конструкция для защиты кабины от падающих предметов, комплект
642-1275: Конструкция для защиты кабины от падающих предметов, комплект

Комплект конструкции защиты кабины от падающих предметов Cat® повышает безопасность оператора, обеспечивая усиление конструкции для предотвращения обрушения кабины

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

637-0000: Falling Object Protective Guard
637-0000: Falling Object Protective GuardКоличество: 1
542-1283: Информационный фильм «Лучший гвардеец»
542-1283: Информационный фильм «Лучший гвардеец»Количество: 1
114-9284: Максимальный диаметр основания — 26 мм
114-9284: Максимальный диаметр основания — 26 ммКоличество: 2
219-0305: Наклейка с предупреждением
219-0305: Наклейка с предупреждениемКоличество: 1
222-4067: Болт с шестигранной головкой под торцевой ключ M5-0,8 x 14 мм
222-4067: Болт с шестигранной головкой под торцевой ключ M5-0,8 x 14 ммКоличество: 8
344-5674: Шестигранная гайка M8x1,25 мм
344-5674: Шестигранная гайка M8x1,25 ммКоличество: 2
096-3780: Шплинтуемый штифт, диаметр 7,95 мм
096-3780: Шплинтуемый штифт, диаметр 7,95 ммКоличество: 1
8T-4224: жесткая шайба внутреннего диаметра 8,8 мм
8T-4224: жесткая шайба внутреннего диаметра 8,8 ммКоличество: 1
8T-4121: Шайба с внутренним диаметром 11 мм
8T-4121: Шайба с внутренним диаметром 11 ммКоличество: 4
572-4523: Опора ограждения окна
572-4523: Опора ограждения окнаКоличество: 1
558-4008: НАКЛЕЙКА ВЕРХНЕЙ ЗАЩИТЫ
558-4008: НАКЛЕЙКА ВЕРХНЕЙ ЗАЩИТЫКоличество: 1
095-0843: Стальной шплинт
095-0843: Стальной шплинтКоличество: 1
2G-9524: Гибкая вытяжная защелка
2G-9524: Гибкая вытяжная защелкаКоличество: 2
265-9596: Жесткая прокладка толщиной 9 мм
265-9596: Жесткая прокладка толщиной 9 ммКоличество: 4
8T-5041: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 х 120 мм
8T-5041: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 х 120 ммКоличество: 2
8T-2444: Шаровой палец с резьбой M8x1,25
8T-2444: Шаровой палец с резьбой M8x1,25Количество: 4
8T-4136: Болт с шестигранной головкой M10-1,5 x 25 мм
8T-4136: Болт с шестигранной головкой M10-1,5 x 25 ммКоличество: 4
7X-2550: Болт с шестигранной головкой с резьбой M12X1,75
7X-2550: Болт с шестигранной головкой с резьбой M12X1,75Количество: 2
637-0001: Falling Object Protective Guard
637-0001: Falling Object Protective GuardКоличество: 1
558-7333: ГАЗОВАЯ ПРУЖИНА
558-7333: ГАЗОВАЯ ПРУЖИНАКоличество: 2
5P-4116: жесткая шайба внутреннего диаметра 8,8 мм
5P-4116: жесткая шайба внутреннего диаметра 8,8 ммКоличество: 2
6C-9047: Плоская шайба
6C-9047: Плоская шайбаКоличество: 1
Показать 1 - 22 из 22
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 642-1275

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 642-1275

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

306.5 308 307.5 309 306 310

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом