Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΠροστασία642-1275: Κιτ δομής προστασίας πτώσης αντικειμένων καμπίνας
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΠροστασία
642-1275: Κιτ δομής προστασίας πτώσης αντικειμένων καμπίνας
642-1275: Κιτ δομής προστασίας πτώσης αντικειμένων καμπίνας

Το κιτ κατασκευής προστασίας από πτώση αντικειμένων καμπίνας Cat® ενισχύει την ασφάλεια του χειριστή παρέχοντας δομική ενίσχυση για την αποφυγή κατάρρευσης της καμπίνας

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
642-1275: Κιτ δομής προστασίας πτώσης αντικειμένων καμπίνας
642-1275: Κιτ δομής προστασίας πτώσης αντικειμένων καμπίνας
642-1275: Κιτ δομής προστασίας πτώσης αντικειμένων καμπίνας
642-1275: Κιτ δομής προστασίας πτώσης αντικειμένων καμπίνας
642-1275: Κιτ δομής προστασίας πτώσης αντικειμένων καμπίνας

Το κιτ κατασκευής προστασίας από πτώση αντικειμένων καμπίνας Cat® ενισχύει την ασφάλεια του χειριστή παρέχοντας δομική ενίσχυση για την αποφυγή κατάρρευσης της καμπίνας

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

637-0000: Falling Object Protective Guard
637-0000: Falling Object Protective GuardΠοσότητα: 1
114-9284: Προφυλακτήρας μέγιστης διαμέτρου βάσης 26mm
114-9284: Προφυλακτήρας μέγιστης διαμέτρου βάσης 26mmΠοσότητα: 2
222-4067: M5-0,8 x 14 mm Εξάγωνο μπουλόνι κεφαλής υποδοχής
222-4067: M5-0,8 x 14 mm Εξάγωνο μπουλόνι κεφαλής υποδοχήςΠοσότητα: 8
542-1283: Ταινία πληροφόρησης ανώτερου προστατευτικού
542-1283: Ταινία πληροφόρησης ανώτερου προστατευτικούΠοσότητα: 1
219-0305: Προειδοποιητική ετικέτα
219-0305: Προειδοποιητική ετικέταΠοσότητα: 1
572-4523: Υποστήριγμα προστατευτικού παραθύρου
572-4523: Υποστήριγμα προστατευτικού παραθύρουΠοσότητα: 1
344-5674: Εξαγωνικό αξιμάδι Μ8 x 1,25
344-5674: Εξαγωνικό αξιμάδι Μ8 x 1,25Ποσότητα: 2
096-3780: Πείρος διχαλωτού άγκιστρου διαμέτρου 7,95 mm
096-3780: Πείρος διχαλωτού άγκιστρου διαμέτρου 7,95 mmΠοσότητα: 1
8T-4121: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 11 mm
8T-4121: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 11 mmΠοσότητα: 4
8T-4224: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mm
8T-4224: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mmΠοσότητα: 1
637-0001: Falling Object Protective Guard
637-0001: Falling Object Protective GuardΠοσότητα: 1
6C-9047: Επίπεδη ροδέλα
6C-9047: Επίπεδη ροδέλαΠοσότητα: 1
558-7333: ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΑΕΡΙΟ
558-7333: ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΑΕΡΙΟΠοσότητα: 2
5P-4116: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mm
5P-4116: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mmΠοσότητα: 2
558-4008: ΕΤΙΚΕΤΑ-ΑΝΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
558-4008: ΕΤΙΚΕΤΑ-ΑΝΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΠοσότητα: 1
265-9596: Σκληρός αποστάτης πάχους 9 mm
265-9596: Σκληρός αποστάτης πάχους 9 mmΠοσότητα: 4
095-0843: Κοπίλια από χάλυβα
095-0843: Κοπίλια από χάλυβαΠοσότητα: 1
2G-9524: Εύκαμπτο μάνδαλο έλξης
2G-9524: Εύκαμπτο μάνδαλο έλξηςΠοσότητα: 2
8T-4136: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 25 mm
8T-4136: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 25 mmΠοσότητα: 4
8T-2444: Σφαιρικό μπουζόνι με σπείρωμα M8X1,25
8T-2444: Σφαιρικό μπουζόνι με σπείρωμα M8X1,25Ποσότητα: 4
8T-5041: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M12-1,75 x 120 mm
8T-5041: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M12-1,75 x 120 mmΠοσότητα: 2
7X-2550: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M12X1,75
7X-2550: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M12X1,75Ποσότητα: 2
Εμφανίζονται 1 έως 22 από 22
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 642-1275

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 642-1275

ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

306.5 308 307.5 309 306 310

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό