AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatVartiointi642-1275: Ohjaamon putoavien esineiden suojarakennesarja
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatVartiointi
642-1275: Ohjaamon putoavien esineiden suojarakennesarja
642-1275: Ohjaamon putoavien esineiden suojarakennesarja

Cat-ohjaamon® putoavilta esineiltä suojaava rakennesarja parantaa käyttäjän turvallisuutta tarjoamalla rakenteellista vahvistusta, joka estää ohjaamon romahtamisen

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
642-1275: Ohjaamon putoavien esineiden suojarakennesarja
642-1275: Ohjaamon putoavien esineiden suojarakennesarja
642-1275: Ohjaamon putoavien esineiden suojarakennesarja
642-1275: Ohjaamon putoavien esineiden suojarakennesarja
642-1275: Ohjaamon putoavien esineiden suojarakennesarja

Cat-ohjaamon® putoavilta esineiltä suojaava rakennesarja parantaa käyttäjän turvallisuutta tarjoamalla rakenteellista vahvistusta, joka estää ohjaamon romahtamisen

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

637-0001: SUOJAKOKOONPANO-ETU
637-0001: SUOJAKOKOONPANO-ETUMäärä: 1
6C-9047: Litteä aluslevy
6C-9047: Litteä aluslevyMäärä: 1
558-7333: KAASUJOUSI
558-7333: KAASUJOUSIMäärä: 2
5P-4116: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevy
5P-4116: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevyMäärä: 2
558-4008: KALVO–YLÄ SUO
558-4008: KALVO–YLÄ SUOMäärä: 1
265-9596: 9 mm paksuinen kova välike
265-9596: 9 mm paksuinen kova välikeMäärä: 4
095-0843: Teräksinen sokkatappi
095-0843: Teräksinen sokkatappiMäärä: 1
2G-9524: Joustava vetosalpa
2G-9524: Joustava vetosalpaMäärä: 2
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm kuusiokantapultti
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm kuusiokantapulttiMäärä: 4
8T-2444: M8x1.25 kierrepallonasta
8T-2444: M8x1.25 kierrepallonastaMäärä: 4
8T-5041: M12-1,75 x 120 mm kuusiokantainen pultti
8T-5041: M12-1,75 x 120 mm kuusiokantainen pulttiMäärä: 2
7X-2550: M12X1.75 kierre kuusiopään pultti
7X-2550: M12X1.75 kierre kuusiopään pulttiMäärä: 2
637-0000: SUOJAKOKOONPANO-ETU
637-0000: SUOJAKOKOONPANO-ETUMäärä: 1
114-9284: 26 mm:n peruspuskurin suurin halkaisija
114-9284: 26 mm:n peruspuskurin suurin halkaisijaMäärä: 2
222-4067: M5-0,8 x 14 mm kuusiokolopään pultti
222-4067: M5-0,8 x 14 mm kuusiokolopään pulttiMäärä: 8
542-1283: Top Guard tietoelokuva
542-1283: Top Guard tietoelokuvaMäärä: 1
219-0305: Kalvo - Varoitus
219-0305: Kalvo - VaroitusMäärä: 1
572-4523: Ikkunasuojan tuki
572-4523: Ikkunasuojan tukiMäärä: 1
344-5674: M8 x 1,25 mm kuusiomutteri
344-5674: M8 x 1,25 mm kuusiomutteriMäärä: 2
096-3780: Yhdystappi, halkaisija 7,95 mm
096-3780: Yhdystappi, halkaisija 7,95 mmMäärä: 1
8T-4121: 11 mm sisähalkaisijan aluslevy
8T-4121: 11 mm sisähalkaisijan aluslevyMäärä: 4
8T-4224: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevy
8T-4224: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevyMäärä: 1
Näyttää 1 - 22 / 22
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 642-1275 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 642-1275

PIENOISKOKOINEN HYDRAULINEN KAIVINKONE

306.5 308 307.5 309 306 310

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa