Caterpillar
Нет предполагаемых результатов. Повторите попытку.
Зарегистрироваться
Caterpillar

Поиск номера по каталогу или наименования
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКомплекты уплотнительных колец270-1540: Комплект уплотнительных колец кондиционера, совместимых с маслом
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКомплекты уплотнительных колец
270-1540: Комплект уплотнительных колец кондиционера, совместимых с маслом
270-1540: Комплект уплотнительных колец кондиционера, совместимых с маслом

Комплект уплотнительных колец: 12 размеров, 150 уплотнений, гидрогенизированный нитрил, твердость по дюрометру 78

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
270-1540: Комплект уплотнительных колец кондиционера, совместимых с маслом
270-1540: Комплект уплотнительных колец кондиционера, совместимых с маслом
270-1540: Комплект уплотнительных колец кондиционера, совместимых с маслом
270-1540: Комплект уплотнительных колец кондиционера, совместимых с маслом
270-1540: Комплект уплотнительных колец кондиционера, совместимых с маслом

Комплект уплотнительных колец: 12 размеров, 150 уплотнений, гидрогенизированный нитрил, твердость по дюрометру 78

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

229-4896: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 21,8 мм
229-4896: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 21,8 ммКоличество: 10
121-7136: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 13,4 мм
121-7136: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 13,4 ммКоличество: 10
121-7137: Уплотнительное кольцо внутреннего диаметра 10,8 мм
121-7137: Уплотнительное кольцо внутреннего диаметра 10,8 ммКоличество: 10
9X-7385: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 20,22 мм
9X-7385: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 20,22 ммКоличество: 15
9X-7384: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 26,7 мм
9X-7384: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 26,7 ммКоличество: 10
9X-7378: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 8,92 мм
9X-7378: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 8,92 ммКоличество: 15
121-7138: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 6,7 мм
121-7138: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 6,7 ммКоличество: 10
9X-7381: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 10,82 мм
9X-7381: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 10,82 ммКоличество: 15
9X-7379: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 4,47 мм
9X-7379: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 4,47 ммКоличество: 15
646-5778: 171mm Long Seal Pick
646-5778: 171mm Long Seal PickКоличество: 1
9X-7383: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 17,17 мм
9X-7383: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 17,17 ммКоличество: 10
9X-7380: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 7,65 мм
9X-7380: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 7,65 ммКоличество: 15
9X-7382: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 14 мм
9X-7382: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 14 ммКоличество: 15
Показать 1 - 13 из 13
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 270-1540

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Назначение: Уплотнения автомобильного кондиционера, гибкие высокотемпературные сильфонные уплотнения, высокотемпературные уплотнения усилителя рулевого управления, высокотемпературные гидравлические уплотнения, средние уплотнения гильзы цилиндра
Совместимые материалы: Абразивостойкий; дизельное топливо, смазочные материалы на базе сложных эфиров, озон, нефтяные масла, смазочные вещества, хладагент HFC - 134a (без фреона), силиконовые жидкости, пар, охлаждающие жидкости двигателя на водной основе
Твердость (ед. Шора А): 78
Материал: HNBR, HNBR - гидрогенизированный нитрил, HNBR (78)
Описание материала: Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук (HNBR) способен выдерживать рабочие температуры от -40 до 115 °C, устойчив к воздействию топлива, масел, смазочных материалов, а также обладает хорошим сопротивлением абразивному износу и порезам.
Несовместимые материалы: Ароматические и окисленные бензины, тормозные жидкости для автомобильной и авиационной техники, хлорированные углеводороды, эфиры, кетоны, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты
Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки.
Материал основного уплотнения: Резина
Температура (°F): -40° - 240°
Температура (°C): -40° -115°
Тип уплотнения: Уплотнительное кольцо
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 270-1540

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

950B/950E 962M Z 962 966D 936F 966F 966H 950B 966G 950G 960F 962H 966L 972G 950F 962G 966K 980C 980F 950H 966M 970F 972H 950K 962L 972K 980H 962K 980G 950M 972M 950L 962M 972L 980L 980K 982M 980M 980F II 950M Z

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК С НАБОРОМ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

IT62G II IT62G IT62H

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом