Caterpillar
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
444-0555: SADA PLOCHÝCH TĚSNĚNÍ PRO INSTALACI turbodmychadla

444-0555: SADA PLOCHÝCH TĚSNĚNÍ PRO INSTALACI turbodmychadla

Sada pro instalaci turbodmychadla

Značka: Cat

Obrázky produktů

444-0555: SADA PLOCHÝCH TĚSNĚNÍ PRO INSTALACI turbodmychadla

444-0555: SADA PLOCHÝCH TĚSNĚNÍ PRO INSTALACI turbodmychadla

Sada pro instalaci turbodmychadla

Značka: Cat

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

126-2702: Ploché těsnění s lepeným okrajem

Množství: 1

180-8424: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 12,42 mm

Množství: 1

198-6068: Ploché těsnění s lepeným okrajem o tloušťce 1,71 mm

Množství: 1

210-9246: Těsnicí kroužek o vnitřním průměru 37,77 mm

Množství: 1

228-7090: Těsnění O-kroužek o vnitřním průměru 16 mm

Množství: 1

228-7091: Těsnicí O-kroužek o vnějším průměru 19,28 mm

Množství: 1

238-5081: Těsnění O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm

Množství: 2

341-9211: Těsnění potrubí chladicí kapaliny s tloušťkou 1,6 mm

Množství: 6

357-0351: Závit MJ10 x 1,5 s vysokoteplotním kuželovým zámkem

Množství: 4

357-1752: Těsnění výfuku turbodmychadla na 4 šrouby

Množství: 1

375-2467: Šestihranná přírubová matice M10 × 1,5 mm

Množství: 4

6D-7128: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 9,25 mm

Množství: 1

6V-8397: O-kroužek 1,78 x 9,27 mm 90A NBR

Množství: 1

6V-8398: O-kroužek 1,78 x 12,47 mm 90A NBR

Množství: 3

6V-9027: Těsnění O-kroužkem s vnitřním průměrem 8,92 mm

Množství: 1

8C-3089: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 82,22 mm

Množství: 1

Je zobrazeno 1 až 16 z 16

Popis součásti číslo 444-0555

Popis: Tato sada obsahuje plochá těsnění, těsnění a montážní prvky pro opětovnou instalaci turbodmychadel a připojovacích vedení. Montážní prvky turbodmychadla zahrnují šrouby, matice, svorníky, podložky a distanční podložky. Tato sada je určena pro sady dílů turbodmychadel č. 317-8751 a vyšší. Atributy: Naše sady jsou navrženy pro vaše pohodlí a úsporu času a peněz – jsou předem zabalené, objednávané pomocí jednoho čísla dílu a dodávané v jednom balení.

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození. Další informace naleznete na adrese www.P65Warnings.ca.gov

Specifikace součásti číslo 444-0555

    Sada obsahuje:

    Plochá těsnění, hřídelová těsnění, pojistné matice, závrtné šrouby

Modely kompatibilní se součástí číslo 444-0555

KOLOVÝ DOZER

824H

KOLOVÝ NAKLADAČ

980H

SKLÁDKOVÝ KOMPAKTOR

826H

ZEMINOVÝ VÁLEC

825H

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno