Βλέπετε τη σελίδα ανταλλακτικών που ενημερώθηκε πρόσφατα. Εάν προτιμάτε την αρχική έκδοση, επιλέξτε «Όχι τώρα» ή μπορείτε να συνεχίσετε να απολαμβάνετε τη νέα σελίδα

9U-6542: Κρουστικό καρυδάκι

9U-6542: Κρουστικό καρυδάκι

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος

9U-6542: Κρουστικό καρυδάκι

9U-6542: Κρουστικό καρυδάκι

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Μάρκα: Cat

Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 9U-6542

The 6-Point Impact Socket is used for the impact tools, offering superior durability and performance. Its hexagonal shape allows for a secure grip on nuts and bolts, reducing the stripping and rounding. The standard length of the socket is optimized for both access and torque applications. The black oxide finish enhances resistance to corrosion and wear, extending the tool's lifespan.

Attributes:
• Compatible with standard 3/4 inch drive size for impact tools.
• Handles high-torque applications without deformation.
• Provides an accurate fit for 41 millimeters hexagon fasteners.
• Provides excellent gripping power for reliable fastening.

Applications:
The 6-Point Impact Socket is used in conjunction with impact wrenches to handle hexagonal fasteners on equipment components, ensuring efficient maintenance and assembly operations.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 9U-6542

Μονάδες μέτρησης

    Weight (lb):

    1,62

    Outer Diameter (in):

    2,339

    Μήκος (ίντσες):

    2,5

    Hex Size (in):

    1,614

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Square Drive (in):

    0.75

Κλειδί

Κλειδί

Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε