Caterpillar
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα. Προσπαθήστε ξανά.
Εγγραφή
Caterpillar

Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΑπόδοση και παραγωγικότητα583-9157: Κιτ υψηλής πίεσης και παροχής
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΑπόδοση και παραγωγικότητα
583-9157: Κιτ υψηλής πίεσης και παροχής
583-9157: Κιτ υψηλής πίεσης και παροχής

Αυτό το κιτ παρέχει τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της παροχής του βοηθητικού συστήματος από κανονική σε υψηλή (30 gpm/113 lpm @ 3335 psi).

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
583-9157: Κιτ υψηλής πίεσης και παροχής
583-9157: Κιτ υψηλής πίεσης και παροχής

Αυτό το κιτ παρέχει τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της παροχής του βοηθητικού συστήματος από κανονική σε υψηλή (30 gpm/113 lpm @ 3335 psi).

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

385-5779: Elbow Flange Assembly
385-5779: Elbow Flange AssemblyΠοσότητα: 1
568-4769: Ετικέτα φιλμ αναγνώρισης υψηλής ροής μήκους 147,6 mm
568-4769: Ετικέτα φιλμ αναγνώρισης υψηλής ροής μήκους 147,6 mmΠοσότητα: 2
571-1509: XT-3 ES
571-1509: XT-3 ESΠοσότητα: 1
8T-5049: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 101,27 mm
8T-5049: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 101,27 mmΠοσότητα: 1
101-7404: Βίδα με σχισμή εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 30 mm
101-7404: Βίδα με σχισμή εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 30 mmΠοσότητα: 2
4P-8134: Κλιπ σκάλας πλάτους σφιγκτήρα 21,00 mm
4P-8134: Κλιπ σκάλας πλάτους σφιγκτήρα 21,00 mmΠοσότητα: 1
515-8199: Ρελέ αντίστασης καταστολής 12 VDC
515-8199: Ρελέ αντίστασης καταστολής 12 VDCΠοσότητα: 1
7K-1181: Ιμάντας καλωδίου μήκους 387,00 mm
7K-1181: Ιμάντας καλωδίου μήκους 387,00 mmΠοσότητα: 3
8T-6466: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 60 mm
8T-6466: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 60 mmΠοσότητα: 4
258-2555: Μονοκόμματη γραναζωτή αντλία
258-2555: Μονοκόμματη γραναζωτή αντλίαΠοσότητα: 1
525-1490: Χειριστήριο Joystick
525-1490: Χειριστήριο JoystickΠοσότητα: 1
435-8880: ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
435-8880: ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣΠοσότητα: 1
323-3308: Καπάκι Γραμμών Υδραυλικού Ψύκτη Λαδιού
323-3308: Καπάκι Γραμμών Υδραυλικού Ψύκτη ΛαδιούΠοσότητα: 2
343-6821: Σφιγκτήρας ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 63,00 mm
343-6821: Σφιγκτήρας ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 63,00 mmΠοσότητα: 1
3S-2093: Ιμάντας καλωδίου μήκους 202 mm
3S-2093: Ιμάντας καλωδίου μήκους 202 mmΠοσότητα: 6
8T-4195: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 30mm
8T-4195: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 30mmΠοσότητα: 4
8T-4223: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mm
8T-4223: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mmΠοσότητα: 2
8T-4956: ΜΠΟΥΛΟΝΙ
8T-4956: ΜΠΟΥΛΟΝΙΠοσότητα: 2
9X-2546: Εξαγωνική βίδα με σχισμή στην κεφαλή M6-1 x 20 mm
9X-2546: Εξαγωνική βίδα με σχισμή στην κεφαλή M6-1 x 20 mmΠοσότητα: 4
378-1030: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
378-1030: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣΠοσότητα: 1
358-5002: Εμβολοφόρος αντλία χάλυβα 45Cc
358-5002: Εμβολοφόρος αντλία χάλυβα 45CcΠοσότητα: 1
5P-3863: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 82,22 mm
5P-3863: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 82,22 mmΠοσότητα: 1
347-4163: Σφιγκτήρας επένδυσης ελατηρίου ελάχιστης ID 50,00mm
347-4163: Σφιγκτήρας επένδυσης ελατηρίου ελάχιστης ID 50,00mmΠοσότητα: 1
8T-4121: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 11 mm
8T-4121: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 11 mmΠοσότητα: 10
Εμφανίζονται 1 έως 24 από 24
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 583-9157

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 583-9157

ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

257D3 259D3 242D3 236D3

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό