AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauPerformance et productivité583-9157: Kit haut débit
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauPerformance et productivité
583-9157: Kit haut débit
583-9157: Kit haut débit

Ce kit fournit les composants nécessaires pour convertir le débit du circuit auxiliaire d’un débit standard à un débit élevé (30 gpm/113 lpm @ 3335 psi).

Marque: Cat

Images du produit
583-9157: Kit haut débit
583-9157: Kit haut débit

Ce kit fournit les composants nécessaires pour convertir le débit du circuit auxiliaire d’un débit standard à un débit élevé (30 gpm/113 lpm @ 3335 psi).

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

385-5779: Elbow Flange Assembly
385-5779: Elbow Flange AssemblyQuantité: 1
568-4769: Étiquette de film d'identification à haut débit de 147,6 mm de long
568-4769: Étiquette de film d'identification à haut débit de 147,6 mm de longQuantité: 2
571-1509: XT-3 ES
571-1509: XT-3 ESQuantité: 1
8T-5049: Joint torique de 101,27 mm de diamètre intérieur
8T-5049: Joint torique de 101,27 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
101-7404: Vis à pans creux hexagonale M10-1,5 x 30 mm
101-7404: Vis à pans creux hexagonale M10-1,5 x 30 mmQuantité: 2
4P-8134: Attache d'échelle de 21,00 mm de largeur de collier
4P-8134: Attache d'échelle de 21,00 mm de largeur de collierQuantité: 1
515-8199: Relais de suppression de résistance 12 Vcc
515-8199: Relais de suppression de résistance 12 VccQuantité: 1
8T-6466: Boulon à tête hexagonale M10 - 1,5 x 60 mm
8T-6466: Boulon à tête hexagonale M10 - 1,5 x 60 mmQuantité: 4
7K-1181: Bride pour câblage de 387,00 mm de long
7K-1181: Bride pour câblage de 387,00 mm de longQuantité: 3
378-1030: ENS. FAISCEAU
378-1030: ENS. FAISCEAUQuantité: 1
358-5002: Pompe à pistons en acier 45 cc
358-5002: Pompe à pistons en acier 45 ccQuantité: 1
347-4163: Collier de serrage à ressort de 50 mm de diamètre intérieur minimum
347-4163: Collier de serrage à ressort de 50 mm de diamètre intérieur minimumQuantité: 1
5P-3863: Joint torique de 82,22 mm de diamètre intérieur
5P-3863: Joint torique de 82,22 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8T-4121: Rondelle de 11 mm de diamètre intérieur
8T-4121: Rondelle de 11 mm de diamètre intérieurQuantité: 10
258-2555: Pompe à pignons à une section
258-2555: Pompe à pignons à une sectionQuantité: 1
525-1490: Commande par manipulateur
525-1490: Commande par manipulateurQuantité: 1
435-8880: Flexible de carburant
435-8880: Flexible de carburantQuantité: 1
3S-2093: Bride pour câblage de 202 mm de long
3S-2093: Bride pour câblage de 202 mm de longQuantité: 6
343-6821: Collier de serrage de 63 mm de diamètre interne minimum
343-6821: Collier de serrage de 63 mm de diamètre interne minimumQuantité: 1
323-3308: Bouchon de conduites de refroidisseur d'huile hydraulique
323-3308: Bouchon de conduites de refroidisseur d'huile hydrauliqueQuantité: 2
8T-4223: Rondelle de 13,5 mm de diamètre intérieur
8T-4223: Rondelle de 13,5 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
8T-4956: BOULON
8T-4956: BOULONQuantité: 2
8T-4195: Boulon à tête hexagonale M10-1,5 x 30mm
8T-4195: Boulon à tête hexagonale M10-1,5 x 30mmQuantité: 4
9X-2546: Vis à pans creux hexagonal M6-1 x 20mm
9X-2546: Vis à pans creux hexagonal M6-1 x 20mmQuantité: 4
Affichage de 1 à 24 sur 24
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 583-9157

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 583-9157

CHARGEUR COMPACT RIGIDE

257D3 259D3 242D3 236D3

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert