271-4669: Set di prese
HomeForniture per officinaStrumentiCricchetti e bussoleBussole271-4669: Set di prese

271-4669: Set di prese

Set di bussole frazionarie a impatto Cat® (12 pezzi)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

271-4669: Set di prese
271-4669: Set di prese

271-4669: Set di prese

Set di bussole frazionarie a impatto Cat® (12 pezzi)

Marchio: Cat

Descrizione per codice 271-4669

Descrizione:
Il set di bussole a impatto Cat include bussole di dimensioni ordinarie utilizzate per le operazioni di manutenzione e regolazione ad alta velocità con utensili elettrici.

Attributi:
• 12 bussole a impatto di lunghezza profonda e relativa guida
• Bussole comuni a 6 punti, dimensioni delle bussole da 5/16 a 1 in
• Attacco quadrato di 3/8 in
• Finitura in ossido nera

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui piombo e relativi composti, riconosciuti nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 271-4669

Unità di misura

    Weight (lb):

    3,951

    Fine:

    Ossido nero

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Drive (in):

    0.375

    Lunghezza totale (pollici):

    13,0

    Descrizione materiale:

    Acciaio

    Dimensioni (pollici):

    Da 5/16 a 1

    Testa della presa quadrata:

    3/8

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito