271-4669: Комплект гнезда
НачалоМатериали за работилнициИнструментиТресчотки и цоклиЦокли271-4669: Комплект гнезда

271-4669: Комплект гнезда

Cat® Комплект дробни ударни инструменти (12 части)

Марка: Cat

Изображения на продукти

271-4669: Комплект гнезда
271-4669: Комплект гнезда

271-4669: Комплект гнезда

Cat® Комплект дробни ударни инструменти (12 части)

Марка: Cat

Описание за каталожен номер 271-4669

The Fractional Impact Socket Set handles high-torque applications in equipment maintenance and repair. Featuring a deep-length design, these sockets provide extended reach for accessing fasteners in recessed and confined areas. The 6-point configuration ensures a secure fit on the bolt and nut, reducing the risk of rounding and providing maximum torque transfer. Thus, it provides a secure fit, ensuring effective and efficient tool performance.

Attributes:
• Includes a socket rail for organized storage.
• Provided with 6-point deep length for secure grip on fasteners.
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• Features an accurate fit to prevent slippage and damage to fasteners.
• Features a black oxide finish to resist corrosion and rust.

Applications:
The Fractional Impact Socket Set is used in different maintenance and repair operations throughout the equipment, where areas require deep access and high-torque application.

Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число олово и оловни съединения, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни вреди. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.

Спецификации за каталожен номер 271-4669

Мерна единица

    Weight (lb):

    3,951

    Покритие:

    Черен оксид

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Drive (in):

    0.375

    Квадратно задвижване (инч-либ):

    3/8

    Описание на материал:

    СТОМАНА

    Размер (инч):

    5/16 до 1

    Обща дължина (инч):

    13,0

Ключ

Ключ

Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено