サインイン
Cat®マッドフラップマウント ストリップ、長さ x 幅:1,112 X 25 mm
ブランド: Cat
Cat®マッドフラップマウント ストリップ、長さ x 幅:1,112 X 25 mm
ブランド: Cat
説明: 
275-8089などの鋼板は、特定のダンプトラックモデルのフェンダーに取り付けられたラバー マッドガードを固定するために使用されます。
特長:
・鋼板
長さ1112 mm(43.8 in)
• 幅:25 mm(1.0 in)
• 材料の厚さ:3 mm(0.12 in)
穴のサイズ:12 mm(0.5インチ)(8倍)
· 穴間の距離:177 mm(7.0 インチ)(2倍)
・M10または3/8インチのハードウェアに使用
用途
詳細については、取扱説明書を参照するか、最寄りのキャタピラディーラーにお問い合わせください。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み