Είσοδος
Λωρίδα στήριξης λασπωτήρα Cat®, L X W: 1,112 X 25 mm
Μάρκα: Cat
Λωρίδα στήριξης λασπωτήρα Cat®, L X W: 1,112 X 25 mm
Μάρκα: Cat
Description:
Cat mounting strips, such as 275-8089, are used to secure mud guards to the fenders on certain Off-Highway Truck models.
Attributes:
• Steel plate
• Length: 1112 mm (43.8 in)
• Width: 25 mm (1.0 in)
• Material Thickness: 3 mm (0.12 in)
• Hole Size: 12 mm (0.5 in) (6X)
• Distance Between Holes: 177 mm (7.0 in) (5X)
• For use with M10 or 3/8 inch hardware
Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε