Connexion
Bande de montage de garde-boue Cat®, L X L : 1,112 X 25 mm
Marque: Cat
Bande de montage de garde-boue Cat®, L X L : 1,112 X 25 mm
Marque: Cat
Description :
Les bandes de montage Cat, telles que le numéro 275-8089, servent à fixer les garde-boue sur certains modèles de tombereaux de chantier.
Attributs :
• Tôle en acier
• Longueur : 1112 mm (43,8 in)
• Largeur: 25 mm (1,0 in)
• Épaisseur de matériau: 3 mm (0,12 in)
• Taille du trou: 12 mm (0.5 in) (6X)
• Distance entre les trous: 177 mm (7.0 in) (5X)
• À utiliser avec du matériel M10 ou 3/8 pouce
Applications :
pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter votre Manuel du propriétaire ou contacter votre concessionnaire local Cat .
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée