Fazer Login
Tira de Montagem do Para-lama Cat®, C x L: 1.112 X 25 mm
Marca: Cat
Tira de Montagem do Para-lama Cat®, C x L: 1.112 X 25 mm
Marca: Cat
Descrição:
As tiras de montagem Cat, como 275-8089, são usadas para prender os para-barros aos para-lamas em determinados modelos de Caminhão Fora-de-estrada.
Atributos:
• Chapa de aço
• Comprimento: 1112 mm (43.8 pol)
• Largura: 25 mm (1 pol)
• Espessura do Material: 3 mm (0.12 pol)
• Tamanho do Furo: 12 mm (0,5 pol) (6X)
• Distância Entre Furos: 177 mm (7 pol) (5X)
• Para uso com ferragens M10 ou de 3/8 polegadas
Aplicação:
Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o Revendedor Cat local para obter mais informações.
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto