AcasăHardware, etanșări și consumabileBare, plăci și suporturi unghiularePlăci plate cu formă obișnuită275-8089: Bandă de montaj
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileBare, plăci și suporturi unghiularePlăci plate cu formă obișnuită
275-8089: Bandă de montaj
275-8089: Bandă de montaj

Bandă de montaj Cat® pentru protecție noroi, L X l: 1,112 X 25 mm

Marcă: Cat

Imaginile produselor
275-8089: Bandă de montaj
275-8089: Bandă de montaj
275-8089: Bandă de montaj
275-8089: Bandă de montaj
275-8089: Bandă de montaj

Bandă de montaj Cat® pentru protecție noroi, L X l: 1,112 X 25 mm

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Description:
Cat mounting strips, such as 275-8089, are used to secure mud guards to the fenders on certain Off-Highway Truck models.

Attributes:
• Steel plate
• Length: 1112 mm (43.8 in)
• Width: 25 mm (1.0 in)
• Material Thickness: 3 mm (0.12 in)
• Hole Size: 12 mm (0.5 in) (6X)
• Distance Between Holes: 177 mm (7.0 in) (5X)
• For use with M10 or 3/8 inch hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat mounting strips, such as 275-8089, are used to secure mud guards to the fenders on certain Off-Highway Truck models.

Attributes:
• Steel plate
• Length: 1112 mm (43.8 in)
• Width: 25 mm (1.0 in)
• Material Thickness: 3 mm (0.12 in)
• Hole Size: 12 mm (0.5 in) (6X)
• Distance Between Holes: 177 mm (7.0 in) (5X)
• For use with M10 or 3/8 inch hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Material: Oţel
Lungime (mm): 1112
Lăţime (mm): 25
Grosimea materialului (mm): 3
Dimensiunea găurii (mm): 12 (6X)
Lungime (in): 43.8
Lăţime (in): 1
Grosimea materialului (in): 0.12
Dimensiunea găurii (in): 0.5 (6X)
Unități de măsurăSUAMetric
Material: Oţel
Lungime (mm): 1112
Lăţime (mm): 25
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Truck
793D789D
Off Highway Truck
793D
Vizualizare mai multe
Truck
793D789D
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 275-8089
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert