ホーム足回りトラックコンポーネントリンクアセンブリ353-7387: リンクアセンブリ
ホーム足回りトラックコンポーネントリンクアセンブリ353-7387: リンクアセンブリ
353-7387: リンクアセンブリ

スリーブ ベアリング リンク アセンブリ(ポジティブ ピン リテンション(PPR))

ブランド: Cat

製品画像
353-7387: リンクアセンブリ
353-7387: リンクアセンブリ
353-7387: リンクアセンブリ
353-7387: リンクアセンブリ
353-7387: リンクアセンブリ

スリーブ ベアリング リンク アセンブリ(ポジティブ ピン リテンション(PPR))

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

現在このキットに関連付けられている部品がない.

追加情報が必要な場合は、 ディーラにお問い合わせください

住所
または連絡先フォームを使用

説明仕様互換性のあるモデル
部品番号353-7387の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
トラック ピッチ(mm): 317.5
トラック ピッチ(in): 12.5
ボルト サイズ(in): 1-0.375
ボルト サイズ(mm): M36
トラック セクション数: 41.0
Pin Retention System: PPR
Link Outside Spread (mm): 337.2
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3.701
Rail To Bushing OD (mm): 55
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 11.476
Rail To Bushing OD (in): 2.165
Bushing OD (in): 4.331
Bolt Hole Diameter (mm): 35.71
Link Outside Spread (in): 13.276
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 110
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 60
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 94
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 225.5
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 291.5
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 2.362
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.406
Pin Length (mm): 350.82
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 8.878
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Link Height (mm): 198
Pin Length (in): 13.812
Link Inside Spread Roller (mm): 157.5
Link Height (in): 7.795
Master Bolt Thread: M36
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 6.201
Master Link Type: 1 Tooth Master
さらに表示
部品番号353-7387と互換性のあるモデル

ブルドーザ

D11T

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み