HjemUndervognBeltekomponenterLedd353-7387: Slv Brg Link sammenstilling
Hjem
UndervognBeltekomponenterLedd
353-7387: Slv Brg Link sammenstilling
353-7387: Slv Brg Link sammenstilling

Leddenhet for hylselager (belter med boltlåsing (PPR))

Merke: Cat

Produktbilder
353-7387: Slv Brg Link  sammenstilling
353-7387: Slv Brg Link  sammenstilling
353-7387: Slv Brg Link  sammenstilling
353-7387: Slv Brg Link  sammenstilling
353-7387: Slv Brg Link sammenstilling

Leddenhet for hylselager (belter med boltlåsing (PPR))

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Det er for øyeblikket ingen deler knyttet til dette settet.

Hvis du trenger ytterligere informasjon, vennligst kontakt forhandleren

Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
.

BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 353-7387

Måleenheter

USMetrisk
Beltebredde (mm): 317,5
Beltebredde (tommer): 12,5
Antall sporseksjoner: 41
Boltstørrelse (tommer): 1-3/8
Boltstørrelse (mm): M36
Pin Retention System: PPR
Link Outside Spread (mm): 337,2
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3,701
Rail To Bushing OD (mm): 55
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 11,476
Rail To Bushing OD (in): 2,165
Bushing OD (in): 4,331
Bolt Hole Diameter (mm): 35,71
Link Outside Spread (in): 13,276
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 110
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 60
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 94
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 225,5
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 291,5
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 2,362
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1,406
Pin Length (mm): 350,82
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 8,878
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5,748
Link Height (mm): 198
Pin Length (in): 13,812
Link Inside Spread Roller (mm): 157,5
Link Height (in): 7,795
Master Bolt Thread: M36
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 6,201
Master Link Type: 1 Tooth Master
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 353-7387

BULLDOSER

D11T

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert