Caterpillar
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Buscar por número o nombre de pieza
InicioTren de rodajeComponentes de cadenaConjuntos de eslabón353-7387: Conjunto de eslabón del cojinete del manguito
Inicio
Tren de rodajeComponentes de cadenaConjuntos de eslabón
353-7387: Conjunto de eslabón del cojinete del manguito
353-7387: Conjunto de eslabón del cojinete del manguito

Conjunto de eslabón de cojinete de manguito (retención firme del pasador [PPR])

Marca: Cat

Imágenes del producto
353-7387: Conjunto de eslabón del cojinete del manguito
353-7387: Conjunto de eslabón del cojinete del manguito
353-7387: Conjunto de eslabón del cojinete del manguito
353-7387: Conjunto de eslabón del cojinete del manguito
353-7387: Conjunto de eslabón del cojinete del manguito

Conjunto de eslabón de cojinete de manguito (retención firme del pasador [PPR])

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

Actualmente no hay piezas asociadas con este kit..

Si necesita información adicional, comuníquese con su distribuidor

Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
.

DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 353-7387

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Paso de la cadena (mm): 317.5
Paso de la cadena (pulg): 12.5
Número de secciones de cadena: 41
Tamaño del perno (pulg): 1-3/8
Tamaño del perno (mm): M36
Pin Retention System: PPR
Link Outside Spread (mm): 337.2
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3.701
Rail To Bushing OD (mm): 55
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 11.476
Rail To Bushing OD (in): 2.165
Bushing OD (in): 4.331
Bolt Hole Diameter (mm): 35.71
Link Outside Spread (in): 13.276
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 110
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 60
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 94
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 225.5
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 291.5
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 2.362
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.406
Pin Length (mm): 350.82
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 8.878
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Link Height (mm): 198
Pin Length (in): 13.812
Link Inside Spread Roller (mm): 157.5
Link Height (in): 7.795
Master Bolt Thread: M36
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 6.201
Master Link Type: 1 Tooth Master
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 353-7387

TRACTOR DE CADENAS

D11T

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto