Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюХодова частинаКомпоненти доріжкиСкладання посилань353-7387: Збірка ланки
Основне менюХодова частинаКомпоненти доріжкиСкладання посилань353-7387: Збірка ланки
353-7387: Збірка ланки

Втулка підшипника в зборі (з позитивним утриманням штифтів (PPR))

Марка: Cat

Зображення виробу
353-7387: Збірка ланки
353-7387: Збірка ланки
353-7387: Збірка ланки
353-7387: Збірка ланки
353-7387: Збірка ланки

Втулка підшипника в зборі (з позитивним утриманням штифтів (PPR))

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
Деталі, що входять до цього комплекту

Наразі немає деталей, пов’язаних із цим набором.

Якщо вам потрібна додаткова інформація, зверніться до вашого дилера

Відвідайте нас

або використовуйте Контактна форма
.

ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 353-7387

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Поздовжній нахил гусениць (мм): 317,5
Поздовжній нахил гусениць (дюйми): 12,5
Розмір болта (мм): Технологія M36
Кількість ділянок шляху: 41,0
Розмір болта (дюйми): 1-3/8
Pin Retention System: PPR
Link Outside Spread (mm): 337.2
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3.701
Rail To Bushing OD (mm): 55
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 11.476
Rail To Bushing OD (in): 2.165
Bushing OD (in): 4.331
Bolt Hole Diameter (mm): 35.71
Link Outside Spread (in): 13.276
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 110
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 60
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 94
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 225.5
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 291.5
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 2.362
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.406
Pin Length (mm): 350.82
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 8.878
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Link Height (mm): 198
Pin Length (in): 13.812
Link Inside Spread Roller (mm): 157.5
Link Height (in): 7.795
Master Bolt Thread: M36
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 6.201
Master Link Type: 1 Tooth Master
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 353-7387

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D11T

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено