Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁底盤履帶組件鏈節總成353-7387: 銀色軸承連結組件
首頁
底盤履帶組件鏈節總成
353-7387: 銀色軸承連結組件
353-7387: 銀色軸承連結組件

套管軸承鏈節組件 (強制保留銷 (PPR))

品牌: Cat

產品影像
353-7387: 銀色軸承連結組件
353-7387: 銀色軸承連結組件
353-7387: 銀色軸承連結組件
353-7387: 銀色軸承連結組件
353-7387: 銀色軸承連結組件

套管軸承鏈節組件 (強制保留銷 (PPR))

品牌: Cat

檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
此套件所附的零件

目前沒有與此套件關聯的零件.

如果您需要更多資訊,請 聯絡您的代理商

親自造訪
或使用我們的 連絡表單

描述規格相容機型
零件編號 353-7387 的規格

測量單位

美制公制
履帶節距 (mm): 317.5
履帶節距 (in): 12.5
軌道段數: 41
螺栓尺寸 (in): 1-3/8
螺栓尺寸 (mm): M36
Pin Retention System: PPR
Link Outside Spread (mm): 337.2
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3.701
Rail To Bushing OD (mm): 55
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 11.476
Rail To Bushing OD (in): 2.165
Bushing OD (in): 4.331
Bolt Hole Diameter (mm): 35.71
Link Outside Spread (in): 13.276
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 110
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 60
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 94
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 225.5
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 291.5
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 2.362
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.406
Pin Length (mm): 350.82
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 8.878
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Link Height (mm): 198
Pin Length (in): 13.812
Link Inside Spread Roller (mm): 157.5
Link Height (in): 7.795
Master Bolt Thread: M36
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 6.201
Master Link Type: 1 Tooth Master
檢視更多
零件編號 353-7387 的相容型號

履帶式堆土機

D11T

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天