353-7387: లింక్ అసెంబ్లీ
హోమ్అండర్‌క్యారేజీట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లులింక్ అసెంబ్లీలు353-7387: లింక్ అసెంబ్లీ

353-7387: లింక్ అసెంబ్లీ

స్లీవ్ బేరింగ్ లింక్ అసెంబ్లీ (పాజిటివ్ పిన్ రిటెన్షన్ (PPఆర్))

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు

353-7387: లింక్ అసెంబ్లీ
353-7387: లింక్ అసెంబ్లీ
353-7387: లింక్ అసెంబ్లీ
353-7387: లింక్ అసెంబ్లీ

353-7387: లింక్ అసెంబ్లీ

స్లీవ్ బేరింగ్ లింక్ అసెంబ్లీ (పాజిటివ్ పిన్ రిటెన్షన్ (PPఆర్))

బ్రాండ్: Cat

ఈ కిట్‌లో చేర్చబడిన పార్ట్‌లు

ప్రస్తుతం ఈ కిట్‌తో అనుబంధించబడిన పార్ట్‌లు ఏవీ లేవు.

మీకు అదనపు సమాచారం కావాలంటే, దయచేసి

.

పార్ట్ నంబర్ 353-7387 కి సంబంధించిన వివరణ

వర్ణన:
స్ప్రాకెట్ మరియు ఫైనల్ డ్రైవ్ ద్వారా నడిచే లింక్ అసెంబ్లీలు, మెషిన్ బరువుకు మద్దతును అందిస్తాయి, మెషిన్ నడపడానికి ఒక రైలు, మరియు షూలు జోడించడానికి స్థలం.

లక్షణాలు:
స్లీవ్ బేరింగ్ ట్రాక్ డిజైన్ పిన్ మరియు బుషింగ్ మధ్య గాలింగ్ ను తొలగిస్తుంది, ట్రాక్ జీవితాన్ని గణనీయంగా పెంచుతుంది మరియు ట్రాక్ రీ-సీల్ పాయింట్ ను 4,000 నుండి 6,000 గంటల వరకు పెంచుతుంది. బుషింగ్ టర్న్ తర్వాత పోస్ట్-టర్న్ ట్రాక్ సీల్ సీలబిలిటీని మెరుగుపరుస్తుంది.
మీ అండర్ క్యారేజ్ సిస్టమ్ లోకి Cat® సీల్డ్, లూబ్రికేటెడ్ ట్రాక్ (సాల్ట్) సీల్స్ లూబ్రికెంట్ మరియు రాపిడిని దూరంగా ఉంచుతుంది. ఇది నిర్వహణ ఖర్చులు మరియు డౌన్ టైమ్ ను తగ్గించడానికి అంతర్గత పిన్ మరియు బుషింగ్ దుస్తులను తొలగిస్తుంది, అదే సమయంలో సేవా జీవితం మరియు సేవాసామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. మీ మెషిన్ మరియు ఆపరేటింగ్ వాతావరణానికి సరిపోయే ట్రాక్ డిజైన్ తో జతచేయబడినప్పుడు సాల్ట్ విస్తృత శ్రేణి అండర్ ఫుట్ పరిస్థితుల కోసం సార్వత్రిక అండర్ క్యారేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ను అందిస్తుంది.
పాజిటివ్ పిన్ రిటెన్షన్ (PPఆర్) ట్రాక్ పిన్ మరియు లింక్ మధ్య గ్రూవ్ లోకి నొక్కబడిన మెటల్ రిటైనింగ్ రింగ్ ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఎండ్-ప్లే తరాన్ని నిరోధిస్తుంది మరియు ఎక్స్ కవేటర్ ల కోసం అధిక ప్రభావ అనువర్తనాలలో చమురు నిలుపుదలను నిర్ధారించడానికి సహాయపడుతుంది.

హెచ్చరిక:ఈ ప్రోడక్ట్ మిమ్మల్ని లెడ్ మరియు సీసం సమ్మేళనాలతో సహా రసాయనాలను బహిర్గతం చేస్తుంది, ఇది క్యాన్సర్ మరియు పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన హానిని కలిగిస్తుందని కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి తెలుసు. మరింత సమాచారం కోసం www.P65Warnings.ca.govకు వెళ్లండి

పార్ట్ నంబర్ 353-7387 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

    ట్రాక్ పిచ్ (ఇంచులలో):

    12.5

    బోల్ట్ పరిమాణం (ఇంచులలో):

    1-3/8

    ట్రాక్ విభాగాల సంఖ్య:

    41.0

    Pin Retention System:

    PPR

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    3.701

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    11.476

    Rail To Bushing OD (in):

    2.165

    Bushing OD (in):

    4.331

    Link Outside Spread (in):

    13.276

    Number of Sections:

    41

    Track Bolt Thread:

    1.375

    UC System:

    HD, HD

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    2.362

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    1.406

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    8.878

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    5.748

    Pin Length (in):

    13.812

    Link Height (in):

    7.795

    Master Bolt Thread:

    M36

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    6.201

    Master Link Type:

    1 Tooth Master

పార్ట్ నంబర్ 353-7387కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D11T

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది