353-7387: 링크 어셈블리
홈차대트랙 구성품링크 어셈블리353-7387: 링크 어셈블리
홈353-7387: 링크 어셈블리

이 키트에 포함된 부품

현재 이 키트와 연결되는 부품이 없음.

추가 정보가 필요하면

하십시오.

부품 번호 353-7387에 대한 설명

설명:
스프로킷과 최종 드라이브에 의해 구동되는 링크 어셈블리는 장비 중량을 받치는 지지대, 장비가 활주하는 레일, 슈를 부착할 부위를 제공합니다.

특성:
• 슬리브 베어링 트랙 설계는 핀과 부싱 사이의 골링을 제거하여 트랙 수명을 크게 늘리고 트랙 재실링 포인트를 4,000시간에서 6,000시간으로 늘립니다. 포스트 턴 트랙 실은 부싱 턴 이후의 밀폐성을 향상시킵니다.
• Cat® 밀폐 및 윤활 처리된 트랙(SALT)은 차대 계통에 윤활유를 밀폐하여 연마재가 들어가지 않도록 합니다. 내부 핀 및 부싱 마모를 제거하여 정비 비용과 가동 중지 시간을 줄이는 동시에 사용 수명과 서비스성을 향상합니다. SALT는 장비 및 작동 환경에 맞는 트랙 설계와 결합할 경우 광범위한 지반 조건에 적합한 범용 차대 구성을 제공합니다.
• PPR(Positive Pin Retention ) 트랙에는 핀과 링크 사이의 홈에 압착 된 금속 고정 링이 있습니다. 이를 통해 최종 재생 생성을 방지하고 굴삭기의 충격이 높은 작업에서 오일 유지를 보장합니다.

경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암 및 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 것으로 알려져 있는 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

부품 번호 353-7387 사양

측정 단위

    트랙 피치(in):

    12.5

    트랙 섹션 수:

    41.0

    볼트 크기(in):

    1-3/8

    Pin Retention System:

    PPR

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    3.701

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    11.476

    Rail To Bushing OD (in):

    2.165

    Bushing OD (in):

    4.331

    Link Outside Spread (in):

    13.276

    Number of Sections:

    41

    Track Bolt Thread:

    1.375

    UC System:

    HD, HD

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    2.362

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    1.406

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    8.878

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    5.748

    Pin Length (in):

    13.812

    Link Height (in):

    7.795

    Master Bolt Thread:

    M36

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    6.201

    Master Link Type:

    1 Tooth Master

부품 번호 353-7387의 호환 가능 모델

트랙형 트랙터

D11T

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료