353-7387: ชุดเชื่อมต่อ
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบสายพานตีนตะขาบชุดโซ่353-7387: ชุดเชื่อมต่อ

353-7387: ชุดเชื่อมต่อ

ชุดเชื่อมต่อปลอกแบริ่ง (การยึดด้วยหมุดแบบโพซิทีฟ (Positive Pin Retention - PPR))

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์

353-7387: ชุดเชื่อมต่อ
353-7387: ชุดเชื่อมต่อ
353-7387: ชุดเชื่อมต่อ
353-7387: ชุดเชื่อมต่อ

353-7387: ชุดเชื่อมต่อ

ชุดเชื่อมต่อปลอกแบริ่ง (การยึดด้วยหมุดแบบโพซิทีฟ (Positive Pin Retention - PPR))

แบรนด์: Cat

ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ขณะนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดนี้.

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรด

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 353-7387

คำอธิบาย::
ชุดเชื่อมต่อที่ขับเคลื่อนด้วยเฟืองโซ่และชุดเฟืองท้ายจะรองรับน้ําหนักเครื่องจักร รางสําหรับเดินเครื่องจักร และตําแหน่งสําหรับประกอบตีนตะขาบ

แอ ตทริ บิวต์:
•การออกแบบแทร็กแบริ่งปลอกช่วยลดการครูดระหว่างพินและบูชเพิ่มอายุการใช้งานแทร็กอย่างมีนัยสําคัญและเพิ่มจุดซีลแทร็กใหม่จาก 4,000 เป็น 6,000 ชั่วโมง ซีลตีนตะขาบหลังกลับด้านจะปรับปรุงความสามารถในการซีลหลังจากกลับด้านปลอก
• สายพานตีนตะขาบแบบซีลและหล่อลื่น (SALT) Cat® จะซีลสารหล่อลื่นลงในระบบเครื่องล่างของคุณ และป้องกันการขัดสี ช่วยลดการสึกหรอของหมุดและปลอกภายในเพื่อลดต้นทุนการบํารุงรักษาและเวลาหยุดทํางาน ในขณะที่เพิ่มอายุการใช้งานและความสามารถในการใช้งาน SALT ช่วยให้กําหนดรูปแบบเครื่องล่างได้อย่างหลากหลายสําหรับสภาพพื้นที่หลากหลายเมื่อใช้งานควบคู่กับการออกแบบสายพานตีนตะขาบที่เข้ากับเครื่องจักรและสภาพแวดล้อมการทํางานของคุณ
• ตีนตะขาบ Positive Pin Retention (PPR) มีแหวนยึดโลหะกดเข้าไปในร่องระหว่างหมุดและลิงค์ ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดระยะชิดกันและช่วยรับประกันการกักเก็บน้ํามันในการใช้งานที่มีแรงกระแทกสูงสําหรับรถขุด

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้คุณสัมผัสกับสารเคมี รวมถึงตะกั่วและสารประกอบตะกั่ว ซึ่งรัฐแคลิฟอร์เนียทราบกันว่าก่อให้เกิดมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อการสืบพันธุ์อื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.P65Warnings.ca.gov

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 353-7387

หน่วยวัด

    ระยะห่างของสายพาน (นิ้ว):

    12.5

    จำนวนของส่วนสายพานตีนตะขาบ:

    41.0

    ขนาดสลักเกลียว (นิ้ว):

    1-3/8

    Pin Retention System:

    PPR

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    3.701

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    11.476

    Rail To Bushing OD (in):

    2.165

    Bushing OD (in):

    4.331

    Link Outside Spread (in):

    13.276

    Number of Sections:

    41

    Track Bolt Thread:

    1.375

    UC System:

    HD, HD

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    2.362

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    1.406

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    8.878

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    5.748

    Pin Length (in):

    13.812

    Link Height (in):

    7.795

    Master Bolt Thread:

    M36

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    6.201

    Master Link Type:

    1 Tooth Master

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 353-7387

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D11T

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน