Caterpillar
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.

회원가입

Caterpillar

부품 번호 또는 이름 검색
업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트성능 및 생산성583-9157: 높은 흐름 키트
업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트성능 및 생산성
583-9157: 높은 흐름 키트
583-9157: 높은 흐름 키트

이 키트는 보조 계통 흐름을 표준 흐름에서 높은 흐름(30gpm/113lpm @ 3335psi)으로 변환하는 데 필요한 구성품을 제공합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
583-9157: 높은 흐름 키트
583-9157: 높은 흐름 키트

이 키트는 보조 계통 흐름을 표준 흐름에서 높은 흐름(30gpm/113lpm @ 3335psi)으로 변환하는 데 필요한 구성품을 제공합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

378-1030: HARNESS AS
378-1030: HARNESS AS수량: 1
358-5002: 45Cc 스틸 피스톤 펌프
358-5002: 45Cc 스틸 피스톤 펌프수량: 1
5P-3863: 82.22mm 내경 실 오링
5P-3863: 82.22mm 내경 실 오링수량: 1
347-4163: 50.00mm 최소 ID 스프링 라이너 클램프
347-4163: 50.00mm 최소 ID 스프링 라이너 클램프수량: 1
8T-4121: 11mm 내경 와셔
8T-4121: 11mm 내경 와셔수량: 10
258-2555: 원 섹션 기어 펌프
258-2555: 원 섹션 기어 펌프수량: 1
525-1490: 조이스틱 제어장치
525-1490: 조이스틱 제어장치수량: 1
435-8880: 38.1mm ID Hydraulic Pump Lines Hose
435-8880: 38.1mm ID Hydraulic Pump Lines Hose수량: 1
323-3308: 유압 오일 쿨러 라인 캡
323-3308: 유압 오일 쿨러 라인 캡수량: 2
343-6821: 63.00mm 최소 내경 클램프
343-6821: 63.00mm 최소 내경 클램프수량: 1
3S-2093: 202mm 길이 케이블 스트랩
3S-2093: 202mm 길이 케이블 스트랩수량: 6
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 육각 헤드 볼트
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 육각 헤드 볼트수량: 4
8T-4223: 내부 직경 13.5mm의 와셔
8T-4223: 내부 직경 13.5mm의 와셔수량: 2
8T-4956: 볼트
8T-4956: 볼트수량: 2
9X-2546: M6-1 x 20mm 육각 소켓 헤드 볼트
9X-2546: M6-1 x 20mm 육각 소켓 헤드 볼트수량: 4
385-5779: Elbow Flange Assembly
385-5779: Elbow Flange Assembly수량: 1
568-4769: 147.6mm 길이 고흐름 식별 필름 라벨
568-4769: 147.6mm 길이 고흐름 식별 필름 라벨수량: 2
571-1509: XT-3 ES
571-1509: XT-3 ES수량: 1
8T-5049: 101.27mm 내경 실-오링
8T-5049: 101.27mm 내경 실-오링수량: 1
101-7404: M10-1.5 x 30 mm 육각 소켓 헤드 볼트
101-7404: M10-1.5 x 30 mm 육각 소켓 헤드 볼트수량: 2
515-8199: 12VDC 억제 저항기 계전기
515-8199: 12VDC 억제 저항기 계전기수량: 1
8T-6466: M10-1.5 x 60mm 육각 헤드 볼트
8T-6466: M10-1.5 x 60mm 육각 헤드 볼트수량: 4
4P-8134: 21.00mm 클램프 폭 사다리 클립
4P-8134: 21.00mm 클램프 폭 사다리 클립수량: 1
7K-1181: 387.00mm 길이 케이블 스트랩
7K-1181: 387.00mm 길이 케이블 스트랩수량: 3
1-24/24 표시
설명사양호환 모델
부품 번호 583-9157 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 583-9157의 호환 가능 모델

스키드 스티어 로더

257D3 259D3 242D3 236D3

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기