Caterpillar
Brak sugerowanych wyników. Spróbuj ponownie.
Zarejestruj się
Caterpillar

Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsiągi i wydajność583-9157: Zestaw wysokoprzepływowy
Strona główna
Zestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsiągi i wydajność
583-9157: Zestaw wysokoprzepływowy
583-9157: Zestaw wysokoprzepływowy

Ten zestaw zawiera elementy niezbędne do przekształcenia przepływu w układzie pomocniczym ze standardowego na wysokoprzepływowy (30 gal/min/113 l/min @ 3335 psi).

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
583-9157: Zestaw wysokoprzepływowy
583-9157: Zestaw wysokoprzepływowy

Ten zestaw zawiera elementy niezbędne do przekształcenia przepływu w układzie pomocniczym ze standardowego na wysokoprzepływowy (30 gal/min/113 l/min @ 3335 psi).

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

385-5779: Elbow Flange Assembly
385-5779: Elbow Flange AssemblyIlość: 1
568-4769: Etykieta z folii identyfikacyjnej o długości 147,6 mm i wysokim przepływie
568-4769: Etykieta z folii identyfikacyjnej o długości 147,6 mm i wysokim przepływieIlość: 2
571-1509: XT-3 ES
571-1509: XT-3 ESIlość: 1
8T-5049: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 101,27 mm
8T-5049: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 101,27 mmIlość: 1
101-7404: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 30 mm
101-7404: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 30 mmIlość: 2
4P-8134: Łącznik drabinkowy o szerokości zacisku 21,00 mm
4P-8134: Łącznik drabinkowy o szerokości zacisku 21,00 mmIlość: 1
515-8199: Przekaźnik tłumiący rezystor 12 V DC
515-8199: Przekaźnik tłumiący rezystor 12 V DCIlość: 1
7K-1181: Opaska kablowa o długości 387,00 mm
7K-1181: Opaska kablowa o długości 387,00 mmIlość: 3
8T-6466: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1.5 x 60mm
8T-6466: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1.5 x 60mmIlość: 4
378-1030: ZESPÓŁ WIĄZKI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH
378-1030: ZESPÓŁ WIĄZKI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCHIlość: 1
358-5002: Stalowa pompa tłokowa 45 cm3
358-5002: Stalowa pompa tłokowa 45 cm3Ilość: 1
5P-3863: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 82,22 mm
5P-3863: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 82,22 mmIlość: 1
347-4163: Zacisk sprężynowy o minimalnej średnicy wewnętrznej 50,00 mm
347-4163: Zacisk sprężynowy o minimalnej średnicy wewnętrznej 50,00 mmIlość: 1
8T-4121: Podkładka o średnicy wewnętrznej 11 mm
8T-4121: Podkładka o średnicy wewnętrznej 11 mmIlość: 10
258-2555: Jedna sekcja pompy zębatej
258-2555: Jedna sekcja pompy zębatejIlość: 1
525-1490: Kontrola joystickiem
525-1490: Kontrola joystickiemIlość: 1
435-8880: PRZEWÓD GIĘTKI
435-8880: PRZEWÓD GIĘTKIIlość: 1
323-3308: Korek przewodów chłodnicy oleju hydraulicznego
323-3308: Korek przewodów chłodnicy oleju hydraulicznegoIlość: 2
343-6821: Obejma o minimalnej średnicy wewnętrznej 63,00 mm
343-6821: Obejma o minimalnej średnicy wewnętrznej 63,00 mmIlość: 1
3S-2093: Pasek na kabel o długości 202 mm
3S-2093: Pasek na kabel o długości 202 mmIlość: 6
8T-4195: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 30 mm
8T-4195: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 30 mmIlość: 4
8T-4223: Podkładka o średnicy wewnętrznej 13,5 mm
8T-4223: Podkładka o średnicy wewnętrznej 13,5 mmIlość: 2
8T-4956: ŚRUBA
8T-4956: ŚRUBAIlość: 2
9X-2546: Śruba imbusowa M6-1 x 20 mm
9X-2546: Śruba imbusowa M6-1 x 20 mmIlość: 4
Wyświetlanie 1 – 24 z 24
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 583-9157

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 583-9157

ŁADOWARKI ZE STEROWANIEM BURTOWYM

257D3 259D3 242D3 236D3

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem