AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de upgradePerformanță și productivitate583-9157: Kit de debit mare
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de upgradePerformanță și productivitate583-9157: Kit de debit mare
583-9157: Kit de debit mare

Acest kit furnizează componentele necesare pentru conversia debitului sistemului auxiliar de la debit standard la debit ridicat (30 gpm/113 lpm @ 3335 psi).

Marcă: Cat

Imaginile produselor
583-9157: Kit de debit mare
583-9157: Kit de debit mare

Acest kit furnizează componentele necesare pentru conversia debitului sistemului auxiliar de la debit standard la debit ridicat (30 gpm/113 lpm @ 3335 psi).

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

358-5002: GRUP POMPĂ PS B
358-5002: GRUP POMPĂ PS BCantitate: 1
378-1030: ANSAMBLU CABLAJ
378-1030: ANSAMBLU CABLAJCantitate: 1
347-4163: 50.00mm Minimum ID Spring Liner Clamp
347-4163: 50.00mm Minimum ID Spring Liner ClampCantitate: 1
5P-3863: GARNITURĂ INELARĂ
5P-3863: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
8T-4121: M10 ID Steel Flat Washer
8T-4121: M10 ID Steel Flat WasherCantitate: 10
568-4769: Etichetă peliculă de identificare cu curge mare, lungă de 147,6 mm
568-4769: Etichetă peliculă de identificare cu curge mare, lungă de 147,6 mmCantitate: 2
571-1509: XT-3 ES
571-1509: XT-3 ESCantitate: 1
385-5779: Elbow Flange Assembly
385-5779: Elbow Flange AssemblyCantitate: 1
8T-5049: 101.27mm Inside Diameter Seal-O-Ring
8T-5049: 101.27mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
101-7404: M10-1.5 x 30mm Hex Socket Head Bolt
101-7404: M10-1.5 x 30mm Hex Socket Head BoltCantitate: 2
515-8199: ANSAMBLU RELEU-TI
515-8199: ANSAMBLU RELEU-TICantitate: 1
4P-8134: 21.00mm Clamp Width Ladder Clip
4P-8134: 21.00mm Clamp Width Ladder ClipCantitate: 1
8T-6466: M10-1.5 x 60mm Hex Head Bolt
8T-6466: M10-1.5 x 60mm Hex Head BoltCantitate: 4
7K-1181: 387.00mm Length Cable Strap
7K-1181: 387.00mm Length Cable StrapCantitate: 3
258-2555: Pompă cu roți dințate cu o secțiune
258-2555: Pompă cu roți dințate cu o secțiuneCantitate: 1
343-6821: COLIER BANDĂ
343-6821: COLIER BANDĂCantitate: 1
435-8880: Furtun conducte pompă hidraulică cu DI de 38,1 mm
435-8880: Furtun conducte pompă hidraulică cu DI de 38,1 mmCantitate: 1
525-1490: Comenzi joystick
525-1490: Comenzi joystickCantitate: 1
3S-2093: Curea de cablu lungă de 202 mm
3S-2093: Curea de cablu lungă de 202 mmCantitate: 6
323-3308: CAPAC
323-3308: CAPACCantitate: 2
8T-4223: M12 ID Steel Flat Washer
8T-4223: M12 ID Steel Flat WasherCantitate: 2
8T-4956: BOLT
8T-4956: BOLTCantitate: 2
8T-4195: M10-1.5 x 30mm Hex Head Bolt
8T-4195: M10-1.5 x 30mm Hex Head BoltCantitate: 4
9X-2546: M6-1 x 20mm Hex Socket Head Bolt
9X-2546: M6-1 x 20mm Hex Socket Head BoltCantitate: 4
Se afișează 1 până la 24 din 24
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 583-9157

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 583-9157

MINIÎNCĂRCĂTOR RIGID MULTIFUNCŢIONAL

242D3 236D3

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE COMPACT

259D3

ÎNCĂRCĂTOR PENTRU TEREN ACCIDENTAT

257D3

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită