Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页升级和维修套件升级套件性能和生产率583-9157: 高流量套件
首页
升级和维修套件升级套件性能和生产率
583-9157: 高流量套件
583-9157: 高流量套件

此套件提供将辅助系统流量从标准流量转换为高流量 (30 gpm/113 lpm @ 3335 psi) 所需的部件。

品牌: Cat

产品图像
583-9157: 高流量套件
583-9157: 高流量套件

此套件提供将辅助系统流量从标准流量转换为高流量 (30 gpm/113 lpm @ 3335 psi) 所需的部件。

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
此套件包含的零件

没有可用结果。

385-5779: Elbow Flange Assembly
385-5779: Elbow Flange Assembly数量: 1
568-4769: 147.6 mm 长高流量标识贴膜标签
568-4769: 147.6 mm 长高流量标识贴膜标签数量: 2
571-1509: XT-3 ES
571-1509: XT-3 ES数量: 1
8T-5049: 101.27mm 内径 O 形密封圈
8T-5049: 101.27mm 内径 O 形密封圈数量: 1
101-7404: M10-1.5 x 30 mm 内六角头螺栓
101-7404: M10-1.5 x 30 mm 内六角头螺栓数量: 2
515-8199: 12 VDC 电阻器抑制继电器
515-8199: 12 VDC 电阻器抑制继电器数量: 1
8T-6466: M10-1.5 x 60 mm 六角头螺栓
8T-6466: M10-1.5 x 60 mm 六角头螺栓数量: 4
4P-8134: 21.00 mm 卡箍宽度梯形夹
4P-8134: 21.00 mm 卡箍宽度梯形夹数量: 1
7K-1181: 387.00 mm 长电缆扎带
7K-1181: 387.00 mm 长电缆扎带数量: 3
258-2555: 一段式齿轮泵
258-2555: 一段式齿轮泵数量: 1
525-1490: 操纵手柄控制装置
525-1490: 操纵手柄控制装置数量: 1
435-8880: 软管
435-8880: 软管数量: 1
323-3308: 液压油冷却器管路盖
323-3308: 液压油冷却器管路盖数量: 2
343-6821: 63.00 mm 最小内径卡箍
343-6821: 63.00 mm 最小内径卡箍数量: 1
3S-2093: 202 mm 长电缆扎带
3S-2093: 202 mm 长电缆扎带数量: 6
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 六角头螺栓
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 六角头螺栓数量: 4
8T-4223: 13.5 mm 内径垫圈
8T-4223: 13.5 mm 内径垫圈数量: 2
8T-4956: 螺栓
8T-4956: 螺栓数量: 2
9X-2546: M6-1 x 20mm 内六角头螺栓
9X-2546: M6-1 x 20mm 内六角头螺栓数量: 4
378-1030: 线束组件
378-1030: 线束组件数量: 1
358-5002: 45 Cc 钢制活塞泵
358-5002: 45 Cc 钢制活塞泵数量: 1
5P-3863: 82.22mm 内径 O 形密封圈
5P-3863: 82.22mm 内径 O 形密封圈数量: 1
347-4163: 50.00 mm 最小内径弹簧衬板卡箍
347-4163: 50.00 mm 最小内径弹簧衬板卡箍数量: 1
8T-4121: 11mm 内径垫圈
8T-4121: 11mm 内径垫圈数量: 10
正在显示 1 - 24/24
描述技术规格兼容型号
零件号 583-9157 的技术规格

我们仍在努力为此零件添加技术规格。

零件号 583-9157 的兼容型号

滑移式装载机

257D3 259D3 242D3 236D3