AcasăConsumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii271-4686: Priză (acționare 3/8 inch)
Acasă271-4686: Priză (acționare 3/8 inch)
DescriereSpecificații

Descriere pentru cod articol 271-4686

The 12-Point Deep Impact Socket is used to efficiently handle fasteners in confined areas. With a 12-point configuration, it ensures accurate engagement with the fastener, minimizing wear and rounding. The deep length of the socket allows access to nuts and bolts seated deep within assemblies, offering extended reach. Its build is optimized for durability and longevity, reducing the risk of tool failure during intense use.

Attributes:
• Suitable for use with 10-millimeter size.
• 3/8 inch square drive interface for secure tool attachment.
• Provides secure grip on fasteners for efficient torque transfer.
• Deep length build allows access to fasteners in deep or recessed areas.

Applications:
The 12-point Deep Impact Socket is used to secure and loosen fasteners in tight and recessed spaces, employed during repairs and assembly tasks in the equipment.

Avertisment:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Specificații pentru cod articol 271-4686

Unități de măsură

SUAMetric

    Weight (lb):

    0,119

    Finish:

    Black Oxide

    Lungime (in):

    2,126

    Drive (in):

    3/8"

    Material:

    Steel

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită