Şu anda yeni güncellenen parçalar sayfasını görüntülüyorsunuz. Orijinal sürümü tercih ediyorsanız "Şimdi değil" seçeneğini belirleyin veya yeni sayfanın keyfini çıkarmaya devam edin.

271-4686: Soket (3/8 inç Tahrik)

271-4686: Soket (3/8 inç Tahrik)

Cat® 12-Point Deep Impact Socket is used for securely fitting and loosening fasteners in tight spaces, providing consistent torque

Marka: Cat

Ürün Resimleri

271-4686: Soket (3/8 inç Tahrik)
271-4686: Soket (3/8 inç Tahrik)

271-4686: Soket (3/8 inç Tahrik)

Cat® 12-Point Deep Impact Socket is used for securely fitting and loosening fasteners in tight spaces, providing consistent torque

Marka: Cat

271-4686 parça numarası için tanım

The 12-Point Deep Impact Socket is used to efficiently handle fasteners in confined areas. With a 12-point configuration, it ensures accurate engagement with the fastener, minimizing wear and rounding. The deep length of the socket allows access to nuts and bolts seated deep within assemblies, offering extended reach. Its build is optimized for durability and longevity, reducing the risk of tool failure during intense use.

Attributes:
• Suitable for use with 10-millimeter size.
• 3/8 inch square drive interface for secure tool attachment.
• Provides secure grip on fasteners for efficient torque transfer.
• Deep length build allows access to fasteners in deep or recessed areas.

Applications:
The 12-point Deep Impact Socket is used to secure and loosen fasteners in tight and recessed spaces, employed during repairs and assembly tasks in the equipment.

Uyarı:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

271-4686 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

    Weight (lb):

    0,119

    Finish:

    Black Oxide

    Uzunluk (inç):

    2,126

    Drive (in):

    3/8"

    Material:

    Steel

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi