Caterpillar
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。

新しいページデザインを試す

新しい部品ページ

新しい部品ページのデザインをご確認ください。

最近更新された部品ページを表示しています。元のバージョンを使用する場合は、「後で」を選択してください。引き続き、新しいページを使用することもできます。

271-4686: ソケット(3/8 inドライブ)

271-4686: ソケット(3/8 inドライブ)

Cat® 12-Point Deep Impact Socket is used for securely fitting and loosening fasteners in tight spaces, providing consistent torque

ブランド: Cat

製品画像

271-4686: ソケット(3/8 inドライブ)

Cat® 12-Point Deep Impact Socket is used for securely fitting and loosening fasteners in tight spaces, providing consistent torque

ブランド: Cat

部品番号271-4686の説明

The 12-Point Deep Impact Socket is used to efficiently handle fasteners in confined areas. With a 12-point configuration, it ensures accurate engagement with the fastener, minimizing wear and rounding. The deep length of the socket allows access to nuts and bolts seated deep within assemblies, offering extended reach. Its build is optimized for durability and longevity, reducing the risk of tool failure during intense use.

Attributes:
• Suitable for use with 10-millimeter size.
• 3/8 inch square drive interface for secure tool attachment.
• Provides secure grip on fasteners for efficient torque transfer.
• Deep length build allows access to fasteners in deep or recessed areas.

Applications:
The 12-point Deep Impact Socket is used to secure and loosen fasteners in tight and recessed spaces, employed during repairs and assembly tasks in the equipment.

警告:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

部品番号271-4686の仕様

単位

    Weight (lb):

    0.119

    Finish:

    Black Oxide

    長さ(in):

    2.126

    Drive (in):

    3/8"

    Material:

    Steel

キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み