Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
271-4686: Pistoke (3/8 tuuman veto)
AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat271-4686: Pistoke (3/8 tuuman veto)
Aloitus271-4686: Pistoke (3/8 tuuman veto)

271-4686: Pistoke (3/8 tuuman veto)

Cat® 12-Point Deep Impact Socket is used for securely fitting and loosening fasteners in tight spaces, providing consistent torque

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat

271-4686: Pistoke (3/8 tuuman veto)
271-4686: Pistoke (3/8 tuuman veto)

Osanumeron 271-4686 kuvaus

The 12-Point Deep Impact Socket is used to efficiently handle fasteners in confined areas. With a 12-point configuration, it ensures accurate engagement with the fastener, minimizing wear and rounding. The deep length of the socket allows access to nuts and bolts seated deep within assemblies, offering extended reach. Its build is optimized for durability and longevity, reducing the risk of tool failure during intense use.

Attributes:
• Suitable for use with 10-millimeter size.
• 3/8 inch square drive interface for secure tool attachment.
• Provides secure grip on fasteners for efficient torque transfer.
• Deep length build allows access to fasteners in deep or recessed areas.

Applications:
The 12-point Deep Impact Socket is used to secure and loosen fasteners in tight and recessed spaces, employed during repairs and assembly tasks in the equipment.

Varoitus:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Osanumeron 271-4686 tekniset tiedot

Mittayksiköt

    Weight (lb):

    0,119

    Finish:

    Black Oxide

    Pituus (in):

    2,126

    Drive (in):

    3/8"

    Material:

    Steel

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu