AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de upgradeProtecții594-4892: Kit de resturi
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de upgradeProtecții
594-4892: Kit de resturi
594-4892: Kit de resturi

Acest kit oferă componente suplimentare clienților în utilizări intense ale reziduurilor, care restricționează pătrunderea reziduurilor și a altor materiale în compartimentul motorului și în cadrul inferior al utilajului.

Marcă: Cat

Imaginile produselor
594-4892: Kit de resturi
594-4892: Kit de resturi
594-4892: Kit de resturi
594-4892: Kit de resturi
594-4892: Kit de resturi

Acest kit oferă componente suplimentare clienților în utilizări intense ale reziduurilor, care restricționează pătrunderea reziduurilor și a altor materiale în compartimentul motorului și în cadrul inferior al utilajului.

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

473-9358: Placă de montare cu garnitură groasă de 3 mm
473-9358: Placă de montare cu garnitură groasă de 3 mmCantitate: 1
480-2214: COVER AS
480-2214: COVER ASCantitate: 1
473-9357: Placă de montare a garniturii de etanșare în vrac cu protecție împotriva reziduurilor de 2 mm grosime
473-9357: Placă de montare a garniturii de etanșare în vrac cu protecție împotriva reziduurilor de 2 mm grosimeCantitate: 1
453-1793: Placă de montare a garniturii de protecție împotriva reziduurilor de 2 mm grosime
453-1793: Placă de montare a garniturii de protecție împotriva reziduurilor de 2 mm grosimeCantitate: 1
437-2996: PLATE
437-2996: PLATECantitate: 1
462-5998: Debris Enclosure Support Plate
462-5998: Debris Enclosure Support PlateCantitate: 1
416-0741: PLATE
416-0741: PLATECantitate: 1
416-0745: 4.8mm Thick Left-Hand Side Gasket
416-0745: 4.8mm Thick Left-Hand Side GasketCantitate: 1
416-0747: 4.8mm Thick Debris Guard Gasket
416-0747: 4.8mm Thick Debris Guard GasketCantitate: 1
416-0738: 4.8mm Thick Debris Guard Rear Door Gasket
416-0738: 4.8mm Thick Debris Guard Rear Door GasketCantitate: 1
416-0750: 4.8mm Thick Debris Guard Gasket
416-0750: 4.8mm Thick Debris Guard GasketCantitate: 1
439-3098: 4.8mm Thick Debris Guard Rear Door Gasket
439-3098: 4.8mm Thick Debris Guard Rear Door GasketCantitate: 1
439-3100: PLATE
439-3100: PLATECantitate: 1
7K-3262: 25.40mm Long Steel Thumb Screw
7K-3262: 25.40mm Long Steel Thumb ScrewCantitate: 2
342-9920: M8-1.25 x 20mm Hex Flange Head Bolt
342-9920: M8-1.25 x 20mm Hex Flange Head BoltCantitate: 2
132-8502: 30.40mm Height Bulk Seal
132-8502: 30.40mm Height Bulk SealCantitate: 253
3E-8020: M6-1 x 25mm Rounded Pan Head Hexalobular Screw
3E-8020: M6-1 x 25mm Rounded Pan Head Hexalobular ScrewCantitate: 24
5P-4116: M8 ID Steel Flat Washer
5P-4116: M8 ID Steel Flat WasherCantitate: 9
8T-4223: M12 ID Steel Flat Washer
8T-4223: M12 ID Steel Flat WasherCantitate: 2
6V-7743: M6 x 1mm Cone Lock Nut
6V-7743: M6 x 1mm Cone Lock NutCantitate: 51
8T-4183: M12X1.75  Thread 40mm Long Bolt
8T-4183: M12X1.75  Thread 40mm Long BoltCantitate: 2
9X-2045: M6-1 x 20mm Rounded Truss Head Hexalobular Screw
9X-2045: M6-1 x 20mm Rounded Truss Head Hexalobular ScrewCantitate: 23
386-6028: 16.50mm Overall Height Bulk Seal
386-6028: 16.50mm Overall Height Bulk SealCantitate: 175
439-1597: GASKET
439-1597: GASKETCantitate: 2
416-0737: 4.8mm Thick Left-Hand Side Gasket
416-0737: 4.8mm Thick Left-Hand Side GasketCantitate: 1
416-0746: Radiator Guard Rear Cooling Pack Support Plate
416-0746: Radiator Guard Rear Cooling Pack Support PlateCantitate: 1
416-0749: PLATE
416-0749: PLATECantitate: 1
416-0739: Debris Guard Rear Door Plate
416-0739: Debris Guard Rear Door PlateCantitate: 1
416-0751: Placă de protecție împotriva reziduurilor de 2 mm grosime
416-0751: Placă de protecție împotriva reziduurilor de 2 mm grosimeCantitate: 1
457-8105: Muffler Exhaust Pipe Cover
457-8105: Muffler Exhaust Pipe CoverCantitate: 1
480-2213: COVER AS
480-2213: COVER ASCantitate: 1
123-3827: 24mm Overall Width Bulk Seal
123-3827: 24mm Overall Width Bulk SealCantitate: 150
Se afișează 1 până la 32 din 51Încarcă mai mult
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 594-4892

Unități de măsură

SUAMetric
Greutate (kg): 20,23
Greutate (lb): 44,6
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 594-4892

MINIÎNCARCATOR RIGID MULTIFUNCTIONAL

277D 279D 246D

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert