HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætAfskærmning594-4892: Snavs sæt
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætAfskærmning
594-4892: Snavs sæt
594-4892: Snavs sæt

Dette sæt indeholder yderligere komponenter til kunder, som opererer i omgivelser med mange materialerester, og forhindrer, at materialerester og andet trænger ind i motorrummet og det nederste af maskinrammen.

Mærke: Cat

Produktbilleder
594-4892: Snavs sæt
594-4892: Snavs sæt
594-4892: Snavs sæt
594-4892: Snavs sæt
594-4892: Snavs sæt

Dette sæt indeholder yderligere komponenter til kunder, som opererer i omgivelser med mange materialerester, og forhindrer, at materialerester og andet trænger ind i motorrummet og det nederste af maskinrammen.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

386-6028: 16,50mm Overall Height Bulk Seal
386-6028: 16,50mm Overall Height Bulk SealAntal: 175
439-1597: PAKNING
439-1597: PAKNINGAntal: 2
416-0737: PAKNING
416-0737: PAKNINGAntal: 1
416-0746: TYKPLADE
416-0746: TYKPLADEAntal: 1
416-0749: TYKPLADE
416-0749: TYKPLADEAntal: 1
416-0739: TYKPLADE
416-0739: TYKPLADEAntal: 1
416-0751: 2 mm tyk materialerestersskærm
416-0751: 2 mm tyk materialerestersskærmAntal: 1
457-8105: UDSTØDNINGSDÆKSELENHED
457-8105: UDSTØDNINGSDÆKSELENHEDAntal: 1
480-2213: DÆKSELENHED
480-2213: DÆKSELENHEDAntal: 1
123-3827: 24 mm samlet bredde masseforsegling
123-3827: 24 mm samlet bredde masseforseglingAntal: 150
282-2270: Brændstoffilter sil
282-2270: Brændstoffilter silAntal: 1
113-8694: M6 sekskantet bolt med flangehoved
113-8694: M6 sekskantet bolt med flangehovedAntal: 4
8T-4205: 2 mm tyk hård skive
8T-4205: 2 mm tyk hård skiveAntal: 51
5C-7261: M8 x 1,25 mm unbrakotrik
5C-7261: M8 x 1,25 mm unbrakotrikAntal: 2
473-9358: 3 mm tyk pakningsmonteringsplade
473-9358: 3 mm tyk pakningsmonteringspladeAntal: 1
480-2214: DÆKSELENHED
480-2214: DÆKSELENHEDAntal: 1
473-9357: 2 mm tyk monteringsplade til bulkforsegling af materialeresterbeskyttelse
473-9357: 2 mm tyk monteringsplade til bulkforsegling af materialeresterbeskyttelseAntal: 1
453-1793: 2 mm tyk affaldsbeskyttelse pakning monteringsplade
453-1793: 2 mm tyk affaldsbeskyttelse pakning monteringspladeAntal: 1
437-2996: PLATE
437-2996: PLATEAntal: 1
462-5998: PLADEENHED-HØJRE
462-5998: PLADEENHED-HØJREAntal: 1
416-0741: TYKPLADE
416-0741: TYKPLADEAntal: 1
416-0745: PAKNING
416-0745: PAKNINGAntal: 1
416-0747: PAKNING
416-0747: PAKNINGAntal: 1
416-0738: PAKNING
416-0738: PAKNINGAntal: 1
416-0750: PAKNING
416-0750: PAKNINGAntal: 1
439-3098: PAKNING
439-3098: PAKNINGAntal: 1
439-3100: TYKPLADE
439-3100: TYKPLADEAntal: 1
7K-3262: 25,40 mm lang stål fingerskrue
7K-3262: 25,40 mm lang stål fingerskrueAntal: 2
342-9920: M8 flangeformet sekskantet hovedbolt
342-9920: M8 flangeformet sekskantet hovedboltAntal: 2
132-8502: 30,40 mm højde Bulkforsegling
132-8502: 30,40 mm højde BulkforseglingAntal: 253
3E-8020: M6X1 gevindmaling jagter trushovedskrue
3E-8020: M6X1 gevindmaling jagter trushovedskrueAntal: 24
5P-4116: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm
5P-4116: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mmAntal: 9
Viser 1 til 32 af 51Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 594-4892

Måleenheder

USMetrisk
Vægt (kg): 20,23
Vægt (lb): 44,6
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 594-4892

MINILÆSSER

277D 279D 246D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert