StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeSchutzvorrichtungen594-4892: Trümmer-Bausatz
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeSchutzvorrichtungen
594-4892: Trümmer-Bausatz
594-4892: Trümmer-Bausatz

Dieser Satz enthält zusätzliche Komponenten für Kunden in schuttintensiven Anwendungen, die das Eindringen von Schutt und anderen Materialien in den Motorraum und den unteren Maschinenrahmen verhindern.

Marke: Cat

Produktbilder
594-4892: Trümmer-Bausatz
594-4892: Trümmer-Bausatz
594-4892: Trümmer-Bausatz
594-4892: Trümmer-Bausatz
594-4892: Trümmer-Bausatz

Dieser Satz enthält zusätzliche Komponenten für Kunden in schuttintensiven Anwendungen, die das Eindringen von Schutt und anderen Materialien in den Motorraum und den unteren Maschinenrahmen verhindern.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

386-6028: 16,50 mm Gesamthöhe Bulk-Dichtung
386-6028: 16,50 mm Gesamthöhe Bulk-DichtungAnzahl: 175
439-1597: DICHTUNG
439-1597: DICHTUNGAnzahl: 2
416-0737: DICHTUNG
416-0737: DICHTUNGAnzahl: 1
416-0746: PLATTE
416-0746: PLATTEAnzahl: 1
416-0749: PLATTE
416-0749: PLATTEAnzahl: 1
416-0739: PLATTE
416-0739: PLATTEAnzahl: 1
416-0751: 2mm dickes Trümmerschutzblech
416-0751: 2mm dickes TrümmerschutzblechAnzahl: 1
457-8105: BAUGR. AUSPUFFABDECKUNG
457-8105: BAUGR. AUSPUFFABDECKUNGAnzahl: 1
480-2213: BAUGR. ABDECKUNG
480-2213: BAUGR. ABDECKUNGAnzahl: 1
282-2270: Kraftstofffilter-Sieb
282-2270: Kraftstofffilter-SiebAnzahl: 1
113-8694: M6 Flanschkopf-Sechskantschraube
113-8694: M6 Flanschkopf-SechskantschraubeAnzahl: 4
123-3827: 24 mm Gesamt Massendichtung
123-3827: 24 mm Gesamt MassendichtungAnzahl: 150
5C-7261: M8 x 1,25 mm Sechskantmutter
5C-7261: M8 x 1,25 mm SechskantmutterAnzahl: 2
8T-4205: 2 mm starke, harte Unterlegscheibe
8T-4205: 2 mm starke, harte UnterlegscheibeAnzahl: 51
462-5999: 3mm dicke Dichtungsträgerplatte
462-5999: 3mm dicke DichtungsträgerplatteAnzahl: 1
416-0748: PLATTE
416-0748: PLATTEAnzahl: 1
473-9356: 4,8 mm dicke Gehäusedichtung
473-9356: 4,8 mm dicke GehäusedichtungAnzahl: 1
345-5857: PLATTE RECHTS
345-5857: PLATTE RECHTSAnzahl: 1
437-3094: 4,8 mm dicke Schmutzschutz-Rahmendichtung
437-3094: 4,8 mm dicke Schmutzschutz-RahmendichtungAnzahl: 1
439-3099: 4,8 mm dicke Schmutzschutz-Rahmendichtung
439-3099: 4,8 mm dicke Schmutzschutz-RahmendichtungAnzahl: 1
9X-2092: 14 mm breite Bulk-Verkleidung
9X-2092: 14 mm breite Bulk-VerkleidungAnzahl: 46
7X-2031: 127 mm Außendurchmesser Push-On-Mutter
7X-2031: 127 mm Außendurchmesser Push-On-MutterAnzahl: 2
5H-9743: Elektrischer Gummisteg ohne Schlitz
5H-9743: Elektrischer Gummisteg ohne SchlitzAnzahl: 1
439-1595: DICHTUNG
439-1595: DICHTUNGAnzahl: 1
439-1599: 2 mm dicke Montageplatte mit Schmutzschutzdichtung
439-1599: 2 mm dicke Montageplatte mit SchmutzschutzdichtungAnzahl: 2
266-3314: MR10 Sechskantschraube mit Flanschkopf
266-3314: MR10 Sechskantschraube mit FlanschkopfAnzahl: 10
174-9194: M8-Sechskant-Flanschkopfschraube
174-9194: M8-Sechskant-FlanschkopfschraubeAnzahl: 2
437-5042: 2 mm dicke Bodenschutzabdeckung
437-5042: 2 mm dicke BodenschutzabdeckungAnzahl: 1
6V-9189: M8 x 1,25 mm Konusmutter
6V-9189: M8 x 1,25 mm KonusmutterAnzahl: 3
473-9358: 3 mm dicke Dichtungsmontageplatte
473-9358: 3 mm dicke DichtungsmontageplatteAnzahl: 1
480-2214: BAUGR. ABDECKUNG
480-2214: BAUGR. ABDECKUNGAnzahl: 1
473-9357: 2mm dicke Debris Guard Bulk Seal Montageplatte
473-9357: 2mm dicke Debris Guard Bulk Seal MontageplatteAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 32 von 51Mehr laden
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 594-4892

Maßeinheit

USMetrisch
Gewicht (kg): 20,23
Gewicht (lb): 44,6
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 594-4892

KOMPAKTLADER

277D 279D 246D

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.