HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoProteção594-4892: Kit de Detritos
Home
Atualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoProteção
594-4892: Kit de Detritos
594-4892: Kit de Detritos

Este kit oferece componentes adicionais para clientes em aplicações de muitos detritos que restrinjam a entrada de detritos e outros materiais no compartimento do motor e no chassi inferior da máquina.

Marca: Cat

Imagens do Produto
594-4892: Kit de Detritos
594-4892: Kit de Detritos
594-4892: Kit de Detritos
594-4892: Kit de Detritos
594-4892: Kit de Detritos

Este kit oferece componentes adicionais para clientes em aplicações de muitos detritos que restrinjam a entrada de detritos e outros materiais no compartimento do motor e no chassi inferior da máquina.

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

473-9358: Placa de Fixação da Junta com 3 mm de Espessura
473-9358: Placa de Fixação da Junta com 3 mm de EspessuraQuantidade: 1
480-2214: CONJ TAMPA
480-2214: CONJ TAMPAQuantidade: 1
473-9357: Placa de Fixação do Selo a Granel de Proteção contra Detritos com 2 mm de Espessura
473-9357: Placa de Fixação do Selo a Granel de Proteção contra Detritos com 2 mm de EspessuraQuantidade: 1
453-1793: Placa de Fixação da Junta de Proteção contra Detritos com 2 mm de Espessura
453-1793: Placa de Fixação da Junta de Proteção contra Detritos com 2 mm de EspessuraQuantidade: 1
437-2996: CHAPA
437-2996: CHAPAQuantidade: 1
462-5998: CONJ CHAPA DIREITA
462-5998: CONJ CHAPA DIREITAQuantidade: 1
416-0741: CHAPA
416-0741: CHAPAQuantidade: 1
416-0745: JUNTA
416-0745: JUNTAQuantidade: 1
416-0747: JUNTA
416-0747: JUNTAQuantidade: 1
416-0738: JUNTA
416-0738: JUNTAQuantidade: 1
416-0750: JUNTA
416-0750: JUNTAQuantidade: 1
439-3098: JUNTA
439-3098: JUNTAQuantidade: 1
439-3100: CHAPA
439-3100: CHAPAQuantidade: 1
7K-3262: Parafuso de aperto manual de aço com 25,40 mm de comprimento
7K-3262: Parafuso de aperto manual de aço com 25,40 mm de comprimentoQuantidade: 2
342-9920: Parafuso de Cabeça Sextavada com Flange M8
342-9920: Parafuso de Cabeça Sextavada com Flange M8Quantidade: 2
132-8502: Selo a Granel com 30,40 mm de Altura
132-8502: Selo a Granel com 30,40 mm de AlturaQuantidade: 253
3E-8020: Parafuso de Cabeça de Treliça com Pintura Lathe e Rosca M6X1
3E-8020: Parafuso de Cabeça de Treliça com Pintura Lathe e Rosca M6X1Quantidade: 24
5P-4116: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro Interno
5P-4116: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 9
6V-7743: Contraporca M6 x 1 mm
6V-7743: Contraporca M6 x 1 mmQuantidade: 51
8T-4183: Parafuso com 40 mm de comprimento e rosca M12X1,75
8T-4183: Parafuso com 40 mm de comprimento e rosca M12X1,75Quantidade: 2
8T-4223: Arruela com 13,5 mm de Diâmetro Interno
8T-4223: Arruela com 13,5 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
9X-2045: Parafuso de Cabeça de Treliça com 20 mm de Comprimento
9X-2045: Parafuso de Cabeça de Treliça com 20 mm de ComprimentoQuantidade: 23
462-5999: Chapa de Suporte de Junta com 3 mm de Espessura
462-5999: Chapa de Suporte de Junta com 3 mm de EspessuraQuantidade: 1
416-0748: CHAPA
416-0748: CHAPAQuantidade: 1
473-9356: Junta do Compartimento com 4,8 mm de Espessura
473-9356: Junta do Compartimento com 4,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
345-5857: PLACA DIREITA
345-5857: PLACA DIREITAQuantidade: 1
437-3094: Junta da Armação Protetora contra Detritos com 4,8 mm de Espessura
437-3094: Junta da Armação Protetora contra Detritos com 4,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
439-3099: Junta da Armação Protetora contra Detritos com 4,8 mm de Espessura
439-3099: Junta da Armação Protetora contra Detritos com 4,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
9X-2092: Ajuste do Selo com Largura de 14 mm
9X-2092: Ajuste do Selo com Largura de 14 mmQuantidade: 46
7X-2031: Porca push-on de diâmetro externo de 127 mm
7X-2031: Porca push-on de diâmetro externo de 127 mmQuantidade: 2
5H-9743: Ilhó de Borracha Elétrico sem Fenda
5H-9743: Ilhó de Borracha Elétrico sem FendaQuantidade: 1
439-1595: JUNTA
439-1595: JUNTAQuantidade: 1
Mostrando 1 a 32 de 51Carregar mais
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 594-4892

Unidades de Medida

EUAMétrica
Peso (kg): 20,23
Peso (lb): 44,6
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 594-4892

MINICARREGADEIRA

277D 279D 246D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista