HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettVern594-4892: Avfallssett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettVern
594-4892: Avfallssett
594-4892: Avfallssett

Dette settet inneholder ekstra komponenter for kunder i partikkelintensive bruksområder som hindrer partikler og annet materiale i å komme inn i motorrommet og nedre maskinramme.

Merke: Cat

Produktbilder
594-4892: Avfallssett
594-4892: Avfallssett
594-4892: Avfallssett
594-4892: Avfallssett
594-4892: Avfallssett

Dette settet inneholder ekstra komponenter for kunder i partikkelintensive bruksområder som hindrer partikler og annet materiale i å komme inn i motorrommet og nedre maskinramme.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

473-9358: 3 mm tykk pakningsmonteringsplate
473-9358: 3 mm tykk pakningsmonteringsplateAntall: 1
480-2214: DEKSEL
480-2214: DEKSELAntall: 1
473-9357: 2 mm tykk smussbeskyttelse Bulktetningsfesteplate
473-9357: 2 mm tykk smussbeskyttelse BulktetningsfesteplateAntall: 1
453-1793: 2 mm tykk debris Guard pakningsmonteringsplate
453-1793: 2 mm tykk debris Guard pakningsmonteringsplateAntall: 1
437-2996: PLATE
437-2996: PLATEAntall: 1
462-5998: PLATEENHET - H
462-5998: PLATEENHET - HAntall: 1
416-0741: PLATE
416-0741: PLATEAntall: 1
416-0745: PAKNING
416-0745: PAKNINGAntall: 1
416-0747: PAKNING
416-0747: PAKNINGAntall: 1
416-0738: PAKNING
416-0738: PAKNINGAntall: 1
416-0750: PAKNING
416-0750: PAKNINGAntall: 1
439-3098: PAKNING
439-3098: PAKNINGAntall: 1
439-3100: PLATE
439-3100: PLATEAntall: 1
7K-3262: 25,40 mm lang ståltommelskrue
7K-3262: 25,40 mm lang ståltommelskrueAntall: 2
342-9920: M8 Flensbolt med sekskantet hode
342-9920: M8 Flensbolt med sekskantet hodeAntall: 2
132-8502: 30,40 mm høyde Bulktetning
132-8502: 30,40 mm høyde BulktetningAntall: 253
3E-8020: M6X1 Gjenger med malingsforsegling Fagverksskrue med hode
3E-8020: M6X1 Gjenger med malingsforsegling Fagverksskrue med hodeAntall: 24
5P-4116: 8,8 mm hard skive med innvendig diameter
5P-4116: 8,8 mm hard skive med innvendig diameterAntall: 9
6V-7743: M6 x 1 mm konisk låsemutter
6V-7743: M6 x 1 mm konisk låsemutterAntall: 51
8T-4183: M12X1,75 gjenger 40 mm lang bolt
8T-4183: M12X1,75 gjenger 40 mm lang boltAntall: 2
8T-4223: 13,5 mm innvendig diameter skive
8T-4223: 13,5 mm innvendig diameter skiveAntall: 2
9X-2045: 20 mm lang fagverksskrue
9X-2045: 20 mm lang fagverksskrueAntall: 23
386-6028: 16,50 mm total høyde Bulk Seal
386-6028: 16,50 mm total høyde Bulk SealAntall: 175
439-1597: PAKNING
439-1597: PAKNINGAntall: 2
416-0737: PAKNING
416-0737: PAKNINGAntall: 1
416-0746: PLATE
416-0746: PLATEAntall: 1
416-0749: PLATE
416-0749: PLATEAntall: 1
416-0739: PLATE
416-0739: PLATEAntall: 1
416-0751: 2 mm tykk plate for beskyttelse av smuss
416-0751: 2 mm tykk plate for beskyttelse av smussAntall: 1
457-8105: DEKSELENHET - EKSOS
457-8105: DEKSELENHET - EKSOSAntall: 1
480-2213: DEKSEL
480-2213: DEKSELAntall: 1
282-2270: Drivstoffilter sil
282-2270: Drivstoffilter silAntall: 1
Viser 1 til 32 av 51Last inn flere
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 594-4892

Måleenheter

USMetrisk
Vekt (kg): 20,23
Vekt (pund): 44,6
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 594-4892

KOMPAKTLASTER

277D 279D 246D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert