StartUpgrade- en reparatiekitsUpgrade-kitsBescherming594-4892: Rommel kit
Start
Upgrade- en reparatiekitsUpgrade-kitsBescherming
594-4892: Rommel kit
594-4892: Rommel kit

Deze kit biedt klanten extra componenten voor toepassingen met veel vuil. Ze houden vuil en ander materiaal uit het motorcompartiment en weg van de onderkant van het machinechassis.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
594-4892: Rommel kit
594-4892: Rommel kit
594-4892: Rommel kit
594-4892: Rommel kit
594-4892: Rommel kit

Deze kit biedt klanten extra componenten voor toepassingen met veel vuil. Ze houden vuil en ander materiaal uit het motorcompartiment en weg van de onderkant van het machinechassis.

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

462-5999: 3 mm dikke steunplaat pakking
462-5999: 3 mm dikke steunplaat pakkingAantal: 1
416-0748: PLAAT
416-0748: PLAATAantal: 1
473-9356: 4,8 mm dikke behuizingpakking
473-9356: 4,8 mm dikke behuizingpakkingAantal: 1
345-5857: PLAAT-RECHTS
345-5857: PLAAT-RECHTSAantal: 1
437-3094: 4,8 mm dikke pakking puinbeschermingsframe
437-3094: 4,8 mm dikke pakking puinbeschermingsframeAantal: 1
439-3099: 4,8 mm dikke pakking puinbeschermingsframe
439-3099: 4,8 mm dikke pakking puinbeschermingsframeAantal: 1
9X-2092: 14 mm breedte bulktrim
9X-2092: 14 mm breedte bulktrimAantal: 46
7X-2031: 127 mm buitendiameter duw op moer
7X-2031: 127 mm buitendiameter duw op moerAantal: 2
5H-9743: Elektrische rubberen doorvoerbuisje zonder snede
5H-9743: Elektrische rubberen doorvoerbuisje zonder snedeAantal: 1
439-1595: PAKKING
439-1595: PAKKINGAantal: 1
439-1599: 2 mm dik puinbeschermer pakking montageplaat
439-1599: 2 mm dik puinbeschermer pakking montageplaatAantal: 2
266-3314: MR10 zeshoekige bout met flenskop
266-3314: MR10 zeshoekige bout met flenskopAantal: 10
174-9194: M8 flensopverhoogte zeshoekige bout
174-9194: M8 flensopverhoogte zeshoekige boutAantal: 2
437-5042: 2 mm dikke bodembeschermingskap
437-5042: 2 mm dikke bodembeschermingskapAantal: 1
6V-9189: M8 x 1,25 mm conusborgmoer
6V-9189: M8 x 1,25 mm conusborgmoerAantal: 3
473-9358: 3 mm dik pakking montageplaat
473-9358: 3 mm dik pakking montageplaatAantal: 1
480-2214: AFDEKKINGSEENHEID
480-2214: AFDEKKINGSEENHEIDAantal: 1
473-9357: 2 mm dikke Debris Guard Bulk Seal-montageplaat
473-9357: 2 mm dikke Debris Guard Bulk Seal-montageplaatAantal: 1
453-1793: 2 mm dik puinbeschermer pakking montageplaat
453-1793: 2 mm dik puinbeschermer pakking montageplaatAantal: 1
437-2996: PLAAT
437-2996: PLAATAantal: 1
462-5998: PLAATEENHEID-RECHTS
462-5998: PLAATEENHEID-RECHTSAantal: 1
416-0741: PLAAT
416-0741: PLAATAantal: 1
416-0745: PAKKING
416-0745: PAKKINGAantal: 1
416-0747: PAKKING
416-0747: PAKKINGAantal: 1
416-0738: PAKKING
416-0738: PAKKINGAantal: 1
416-0750: PAKKING
416-0750: PAKKINGAantal: 1
439-3098: PAKKING
439-3098: PAKKINGAantal: 1
439-3100: PLAAT
439-3100: PLAATAantal: 1
7K-3262: 25,40 mm lange stalen duimschroef
7K-3262: 25,40 mm lange stalen duimschroefAantal: 2
342-9920: M8 flenskop zeshoekige bout
342-9920: M8 flenskop zeshoekige boutAantal: 2
5P-4116: 8,8 mm binnendiameter harde sluitring
5P-4116: 8,8 mm binnendiameter harde sluitringAantal: 9
3E-8020: M6X1 schroefdraad verfbehuizing spantkopschroef
3E-8020: M6X1 schroefdraad verfbehuizing spantkopschroefAantal: 24
1 tot 32 van 51 weergevenMeer laden
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert