Caterpillar
Aucun résultat suggéré. Réessayez.
S'inscrire
Caterpillar

Rechercher par numéro ou nom de pièce
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauProtections594-4892: Kit débris
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauProtections
594-4892: Kit débris
594-4892: Kit débris

Ce kit contient des composants supplémentaires pour les clients travaillant dans des applications générant beaucoup de débris, limitant ainsi l’introduction de débris et d’autres matériaux dans le compartiment moteur et le châssis inférieur de la machine.

Marque: Cat

Images du produit
594-4892: Kit débris
594-4892: Kit débris
594-4892: Kit débris
594-4892: Kit débris
594-4892: Kit débris

Ce kit contient des composants supplémentaires pour les clients travaillant dans des applications générant beaucoup de débris, limitant ainsi l’introduction de débris et d’autres matériaux dans le compartiment moteur et le châssis inférieur de la machine.

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

462-5999: Plaque de support du joint statique de 3 mm d'épaisseur
462-5999: Plaque de support du joint statique de 3 mm d'épaisseurQuantité: 1
416-0748: PLAQUE
416-0748: PLAQUEQuantité: 1
473-9356: Joint statique d'enceinte de 4,8 mm d'épaisseur
473-9356: Joint statique d'enceinte de 4,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
345-5857: PLAQUE DROITE
345-5857: PLAQUE DROITEQuantité: 1
437-3094: Joint statique de cadre de protection contre les débris de 4,8 mm d'épaisseur
437-3094: Joint statique de cadre de protection contre les débris de 4,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
439-3099: Joint statique de cadre de protection contre les débris de 4,8 mm d'épaisseur
439-3099: Joint statique de cadre de protection contre les débris de 4,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
9X-2092: Garniture en vrac de 14 mm de largeur
9X-2092: Garniture en vrac de 14 mm de largeurQuantité: 46
7X-2031: Écrou à enfoncer de 127 mm de diamètre extérieur
7X-2031: Écrou à enfoncer de 127 mm de diamètre extérieurQuantité: 2
5H-9743: Passe-fil électrique en caoutchouc sans fente
5H-9743: Passe-fil électrique en caoutchouc sans fenteQuantité: 1
439-1595: JOINT STATIQUE
439-1595: JOINT STATIQUEQuantité: 1
439-1599: Plaque de montage de Joint statique de protection contre les débris de 2 mm d'épaisseur
439-1599: Plaque de montage de Joint statique de protection contre les débris de 2 mm d'épaisseurQuantité: 2
266-3314: Boulon hexagonal MR10 à tête bridée
266-3314: Boulon hexagonal MR10 à tête bridéeQuantité: 10
174-9194: Boulon hexagonal à tête plate M8
174-9194: Boulon hexagonal à tête plate M8Quantité: 2
437-5042: Couvercle de protection inférieur de 2 mm d'épaisseur
437-5042: Couvercle de protection inférieur de 2 mm d'épaisseurQuantité: 1
6V-9189: Écrou à souder conique M8 x 1,25 mm
6V-9189: Écrou à souder conique M8 x 1,25 mmQuantité: 3
473-9358: Plaque de montage pour Joint statique d'étanchéité de 3 mm d'épaisseur
473-9358: Plaque de montage pour Joint statique d'étanchéité de 3 mm d'épaisseurQuantité: 1
480-2214: COUVERCLE (ENS)
480-2214: COUVERCLE (ENS)Quantité: 1
473-9357: Plaque de montage de joint en vrac de protection contre les débris de 2 mm d'épaisseur
473-9357: Plaque de montage de joint en vrac de protection contre les débris de 2 mm d'épaisseurQuantité: 1
453-1793: Plaque de montage de Joint statique de protection contre les débris de 2 mm d'épaisseur
453-1793: Plaque de montage de Joint statique de protection contre les débris de 2 mm d'épaisseurQuantité: 1
437-2996: PLAQUE
437-2996: PLAQUEQuantité: 1
462-5998: ENS. PLAQUE - DROIT
462-5998: ENS. PLAQUE - DROITQuantité: 1
416-0741: PLAQUE
416-0741: PLAQUEQuantité: 1
416-0745: JOINT STATIQUE
416-0745: JOINT STATIQUEQuantité: 1
416-0747: JOINT STATIQUE
416-0747: JOINT STATIQUEQuantité: 1
416-0738: JOINT STATIQUE
416-0738: JOINT STATIQUEQuantité: 1
416-0750: JOINT STATIQUE
416-0750: JOINT STATIQUEQuantité: 1
439-3098: JOINT STATIQUE
439-3098: JOINT STATIQUEQuantité: 1
439-3100: PLAQUE
439-3100: PLAQUEQuantité: 1
7K-3262: Vis papillon en acier de 25,40 mm de long
7K-3262: Vis papillon en acier de 25,40 mm de longQuantité: 2
342-9920: Boulon hexagonal M8 à tête bridée
342-9920: Boulon hexagonal M8 à tête bridéeQuantité: 2
5P-4116: Rondelle dure de diamètre intérieur 8,8 mm
5P-4116: Rondelle dure de diamètre intérieur 8,8 mmQuantité: 9
3E-8020: Vis à tête bombée M6X1 pour peinture
3E-8020: Vis à tête bombée M6X1 pour peintureQuantité: 24
Affichage de 1 à 32 sur 51Charger plus
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 594-4892

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Poids (kg): 20,23
Poids (lb): 44,6
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 594-4892

CHARGEUR COMPACT RIGIDE

277D 279D 246D

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert