AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatVartiointi594-4892: Roskasarja
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatVartiointi
594-4892: Roskasarja
594-4892: Roskasarja

Tämä sarja tarjoaa lisäkomponentteja asiakkaille paljon roskia vaativissa sovelluksissa, jotka estävät roskien ja muun materiaalin pääsyn moottoritilaan ja koneen alarunkoon.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
594-4892: Roskasarja
594-4892: Roskasarja
594-4892: Roskasarja
594-4892: Roskasarja
594-4892: Roskasarja

Tämä sarja tarjoaa lisäkomponentteja asiakkaille paljon roskia vaativissa sovelluksissa, jotka estävät roskien ja muun materiaalin pääsyn moottoritilaan ja koneen alarunkoon.

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

473-9358: 3 mm paksu tiivisteen kiinnityslevy
473-9358: 3 mm paksu tiivisteen kiinnityslevyMäärä: 1
480-2214: COVER AS
480-2214: COVER ASMäärä: 1
473-9357: 2 mm paksu roskasuoja irtotiivisteen kiinnityslevy
473-9357: 2 mm paksu roskasuoja irtotiivisteen kiinnityslevyMäärä: 1
453-1793: 2 mm paksu roskasuojan tiivisteen kiinnityslevy
453-1793: 2 mm paksu roskasuojan tiivisteen kiinnityslevyMäärä: 1
437-2996: PLATE
437-2996: PLATEMäärä: 1
462-5998: Debris Enclosure Support Plate
462-5998: Debris Enclosure Support PlateMäärä: 1
416-0741: PLATE
416-0741: PLATEMäärä: 1
416-0745: 4.8mm Thick Left-Hand Side Gasket
416-0745: 4.8mm Thick Left-Hand Side GasketMäärä: 1
416-0747: 4.8mm Thick Debris Guard Gasket
416-0747: 4.8mm Thick Debris Guard GasketMäärä: 1
416-0738: 4.8mm Thick Debris Guard Rear Door Gasket
416-0738: 4.8mm Thick Debris Guard Rear Door GasketMäärä: 1
416-0750: 4.8mm Thick Debris Guard Gasket
416-0750: 4.8mm Thick Debris Guard GasketMäärä: 1
439-3098: 4.8mm Thick Debris Guard Rear Door Gasket
439-3098: 4.8mm Thick Debris Guard Rear Door GasketMäärä: 1
439-3100: PLATE
439-3100: PLATEMäärä: 1
7K-3262: 25,40 mm pitkä teräksinen peukaloruuvi
7K-3262: 25,40 mm pitkä teräksinen peukaloruuviMäärä: 2
342-9920: M8 laipallinen kuusiokantapultti
342-9920: M8 laipallinen kuusiokantapulttiMäärä: 2
132-8502: 30.40 mm Korkeus Bulkkitiiviste
132-8502: 30.40 mm Korkeus BulkkitiivisteMäärä: 253
3E-8020: M6X1-kieteinen maalin ristikon pään ruuvi
3E-8020: M6X1-kieteinen maalin ristikon pään ruuviMäärä: 24
5P-4116: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevy
5P-4116: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevyMäärä: 9
6V-7743: M6 x 1 mm kartiolukkomutteri
6V-7743: M6 x 1 mm kartiolukkomutteriMäärä: 51
8T-4183: M12X1,75 kierre 40 mm pitkä pultti
8T-4183: M12X1,75 kierre 40 mm pitkä pulttiMäärä: 2
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mmMäärä: 2
9X-2045: 20 mm pitkä ristikkopääruuvi
9X-2045: 20 mm pitkä ristikkopääruuviMäärä: 23
462-5999: 3 mm paksu tiivisteen tukilevy
462-5999: 3 mm paksu tiivisteen tukilevyMäärä: 1
416-0748: PLATE
416-0748: PLATEMäärä: 1
473-9356: 4,8 mm paksu kotelon tiiviste
473-9356: 4,8 mm paksu kotelon tiivisteMäärä: 1
345-5857: 2mm Thick Right Hand Enclosure Support Plate
345-5857: 2mm Thick Right Hand Enclosure Support PlateMäärä: 1
437-3094: 4,8 mm paksu roskasuojarungon tiiviste
437-3094: 4,8 mm paksu roskasuojarungon tiivisteMäärä: 1
439-3099: 4,8 mm paksu roskasuojarungon tiiviste
439-3099: 4,8 mm paksu roskasuojarungon tiivisteMäärä: 1
9X-2092: 14 mm leveä bulkkireuna
9X-2092: 14 mm leveä bulkkireunaMäärä: 46
7X-2031: 127 mm ulkohalkaisija Push On Mutteri
7X-2031: 127 mm ulkohalkaisija Push On MutteriMäärä: 2
5H-9743: Electrical Rubber Grommet without Slit
5H-9743: Electrical Rubber Grommet without SlitMäärä: 1
439-1595: 4.8mm Thick Debris Guard Rear Door Gasket
439-1595: 4.8mm Thick Debris Guard Rear Door GasketMäärä: 1
Näyttää 1 - 32 / 51Lataa lisää
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 594-4892 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Paino (kg): 20,23
Paino (lb): 44,6
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 594-4892

LIUKUOHJATTU KUORMAAJA

277D 279D 246D

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa