Caterpillar
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ ลองอีกครั้ง
ลงทะเบียน
Caterpillar

ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองชุดโอริง270-1540: ชุดซีลโอริงสำหรับการใช้งานกับเครื่องปรับอากาศและกับน้ำมัน
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองชุดโอริง
270-1540: ชุดซีลโอริงสำหรับการใช้งานกับเครื่องปรับอากาศและกับน้ำมัน
270-1540: ชุดซีลโอริงสำหรับการใช้งานกับเครื่องปรับอากาศและกับน้ำมัน

ชุดซีลโอริง: 12 ขนาด, ซีล 150, ไฮโดรจีเนตไนไตรล์, 78 Duro

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
270-1540: ชุดซีลโอริงสำหรับการใช้งานกับเครื่องปรับอากาศและกับน้ำมัน
270-1540: ชุดซีลโอริงสำหรับการใช้งานกับเครื่องปรับอากาศและกับน้ำมัน
270-1540: ชุดซีลโอริงสำหรับการใช้งานกับเครื่องปรับอากาศและกับน้ำมัน
270-1540: ชุดซีลโอริงสำหรับการใช้งานกับเครื่องปรับอากาศและกับน้ำมัน
270-1540: ชุดซีลโอริงสำหรับการใช้งานกับเครื่องปรับอากาศและกับน้ำมัน

ชุดซีลโอริง: 12 ขนาด, ซีล 150, ไฮโดรจีเนตไนไตรล์, 78 Duro

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ไม่มีผลลัพธ์

121-7138: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6.7มม. ซีล-โอริง
121-7138: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6.7มม. ซีล-โอริงจำนวน: 10
9X-7381: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10.82 มม.
9X-7381: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10.82 มม.จำนวน: 15
9X-7379: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4.47มม.
9X-7379: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4.47มม.จำนวน: 15
646-5778: 171mm Long Seal Pick
646-5778: 171mm Long Seal Pickจำนวน: 1
9X-7382: ซีลโอริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 14มม
9X-7382: ซีลโอริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 14มมจำนวน: 15
9X-7380: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7.65 มม.
9X-7380: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7.65 มม.จำนวน: 15
9X-7383: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.17มม.
9X-7383: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.17มม.จำนวน: 10
229-4896: ซีล-โอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.8มม
229-4896: ซีล-โอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.8มมจำนวน: 10
121-7136: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.4มม
121-7136: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.4มมจำนวน: 10
9X-7385: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 20.22 มม.
9X-7385: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 20.22 มม.จำนวน: 15
121-7137: เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.8 มม ซีลโอริง
121-7137: เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.8 มม ซีลโอริงจำนวน: 10
9X-7378: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8.92 มม.
9X-7378: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8.92 มม.จำนวน: 15
9X-7384: ซีลโอริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 26.7 มม.
9X-7384: ซีลโอริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 26.7 มม.จำนวน: 10
กำลังแสดง 1 ถึง 13 ของ 13
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 270-1540

หน่วยวัด

USเมตริก
การใช้งาน: ซีลเครื่องปรับอากาศยานยนต์ ซีลบูตยืดหยุ่นทนอุณหภูมิสูง ซีลพวงมาลัยเพาเวอร์ทนอุณหภูมิสูง ซีลไฮดรอลิกทนอุณหภูมิสูง ซีลปลอกสูบกลาง
เข้ากันได้กับ: ทนต่อการขัดสี น้ำมันดีเซล สารหล่อลื่นไดเอสเตอร์ โอโซน น้ำมันปิโตรเลียม จาระบี น้ำยาทำความเย็น HFC - 134a (ปลอดฟรีออน) น้ำยาซิลิโคน ไอน้ำ น้ำยาระบายความร้อนเครื่องยนต์ที่ทำจากน้ำ
ความแข็ง (Shore A): 78
วัสดุ: HNBR, HNBR - ไฮโดรจีเนตไนไตรล์, HNBR (78)
คำอธิบายวัสดุ: ยาง HNBR สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิ -40 ถึง 115C และทนต่อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน สารหล่อลื่น และทนต่อการขัดสีและการตัดได้ดี
เข้ากันไม่ได้กับ: น้ำมันเบนซินที่มีกลิ่นและเติมออกซิเจน น้ำมันเบรกอากาศยานและยานยนต์ ไฮโดรคาร์บอนเติมคลอรีน อีเทอร์ คีโตน น้ำมันฟอสฟอรัสเอสเตอร์
หมายเหตุ: คำอธิบายขนาดและวัสดุที่ให้ไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
วัสดุซีลหลัก: ยาง
อุณหภูมิ (°ฟ): -40° - 240°
อุณหภูมิ (°ซ): -40° -115°
ประเภทซีล: โอริง
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 270-1540

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT62G II IT62G IT62H

รถดันล้อยาง

950B/950E 962M Z 962 966D 936F 966F 966H 950B 966G 950G 960F 962H 966L 972G 950F 962G 966K 980C 980F 950H 966M 970F 972H 950K 962L 972K 980H 962K 980G 950M 972M 950L 962M 972L 980L 980K 982M 980M 980F II 950M Z

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ